【新商品】振動・重荷重に耐える!! 上級モデルの「ディスプレイ固定アーム」

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓
┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0299 ┃2015.10.28┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛

こんにちは、「マーガレット」です。
ロードバイクの旅 in しまなみ海道!! 広島・尾道と愛媛・今治を結ぶ全長
約70㎞の「しまなみ海道」を往復してきました。 海を眺めながら疾走、
橋を渡る時はまるで海の上を走っているかのような気持ち良さ。島の民宿に
宿泊し、お造りなど新鮮な海の幸に舌鼓。うーーん!!と唸るほど、美味!!

………………………………………………………………………………………………
■【新商品】振動・重荷重に耐える!! 上級モデルの「ディスプレイ固定アーム」
………………………………………………………………………………………………

骨太設計でがっちり固定「画N固」シリーズに新商品を追加!
振動・重荷重に耐える上級モデルで、操作感も非常にスムーズ。
動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。

しかも、保持のために、ねじやノブの締めつけは不要! 工具レスに!

◆ダイナミックマウンティングアーム-2軸
・シングルアームタイプ「AV-D32-23A」
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/display/AV-D32-23A/
左右方向に±95°、上下方向に±20°、さらにアームが左右方向に±95°スイング。



・ダブルアームタイプ「AV-D32-46D」
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/display/AV-D32-46D/
左右方向に±95°、上下方向に±20°、中央部のアームが±180°、
取りつけ部のアームが±95°左右方向にスイング。



◆<追補版>総合カタログ 2015年10月 新登場!!
新商品126シリーズすべてを掲載。無料請求はコチラ。

https://www.nbk1560.com/contact/catalog/
(B5 フルカラー 168ページ)


本日はこれまで!


・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています、
「貴社名」「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail: [email protected]

━━"ものづくり"に、いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━━
  鍋屋バイテック会社    〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
  コンタクトセンター    phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
  NBKウェブサイト       https://www.nbk1560.com/
  お問い合わせ             https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━