┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓
┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0292 ┃2015.09.02┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛
こんにちは、「マーガレット」です。
コテージを借りて、キャンプへ行ってきました。キャンプ場へ着いたら、
楽しみにしていた川へ。 最近めっきり寒くなり、水がとっても冷たい・・・。
一瞬ためらうも入ってしまえば、こっちのもの(笑) 冷たさに慣れて川遊び!
川からあがれば、お楽しみ第2弾のBBQ。自然の中で贅沢な時間を満喫しました!
………………………………………………………………………………………………
■ 設計者のための機械要素部品解説 ~ノブ編~
………………………………………………………………………………………………
◆ノブとは??
ねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品。
工具がなくても操作が可能なことが最大の特長です。
◆ノブの使用でこんなメリット!!
・工具レス化による作業効率アップ
装置の段取り替えなど、ねじを頻繁に操作する箇所に効果的です。
◆NBKはユニークな機能を持ったノブを標準化。 こんな機能性ノブ、あります!!
・15°までの傾きを許容「スラストパッドつき」
・ワークに傷をつけずに締めつけ「パッドつき」
・長いねじでもスピーディーに締めつけ「クイッククランプノブ」
・2倍の締付力が得られる「アキシアルベアリング内蔵」
etc・・・。
ノブの種類と特長
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/knob/service/about/
◆ノブ「商品一覧」
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/knob/
本日はこれまで!
・メルマガ「NBKニュース」一覧
https://www.nbk1560.com/mailmagazine
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは、当社のカタログをご利用のお客さま、当社にお問い
合わせをいただいた方、当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方、
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが、今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は、
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
https://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています、
「貴社名」「お名前」をご明記のうえ、下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail:
[email protected]
━━"ものづくり"に、いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━━
鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129
NBKウェブサイト
https://www.nbk1560.com/
お問い合わせ
https://www.nbk1560.com/contact/general
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━