┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓ ┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0231 ┃2014.05.28┃ ┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛ こんにちは,「マーガレット」です。 日中,蒸し暑くなってきましたね。先週末は国宝「犬山城」へ行ってきました。 木曽川のほとりの小高い山に立てられた天守閣からの眺めは絶景です。しかし, マーガレットの真のお目当ては・・・,城下町の串の食べ歩き!!「串物の町 犬山」と題して,甘いものから辛いものまで,様々な串屋が軒を並べていました。 ……………………………………………………………………………………………… 【本日発売開始】 速報です!! NBKだけのユニーク商品も登場。 ……………………………………………………………………………………………… ◆ローレットノブ(ステンレスブラック) 耐蝕性・耐候性が格段に向上!! 深い黒色に仕上げた表面処理です。 ・標準タイプ https://www.nbk1560.com/products/machine_element/knob/KNMS-BK/ ・フラットタイプ https://www.nbk1560.com/products/machine_element/knob/KUMS-BK/◆取っ手用脱落防止座金 取っ手に取りつけるだけで,筐体内部でのねじの脱落を防止。 ・脱落防止座金のみ https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/LYSC-N/ ・脱落防止ねじつき https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/LYSC-N-SSC/
◆ロックピン‐リングタイプ 取りつけ後にリングをたおせば,上部スペースを確保できます。 ・スティールピン https://www.nbk1560.com/products/machine_element/lockpin/PBPL/ ・ステンレスピン https://www.nbk1560.com/products/machine_element/lockpin/PBPLS/ ・オールステンレス https://www.nbk1560.com/products/machine_element/lockpin/PBPLS-NI/
◆樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ) すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品に侵されません。 ・六角穴付き低頭ボルト https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/plasticscrew/SPE-LC/ ・微細ねじ https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/plasticscrew/SPE-MC/
◆樹脂ねじ(RENY/六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ) 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 ・六角穴付き低頭ボルト https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/plasticscrew/SPA-LC/ ・微細ねじ https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/plasticscrew/SPA-MC/
◆樹脂ねじ(PPS/六角穴付き低頭ボルト) 耐熱性・耐薬品性にすぐれ,200度での連続使用が可能。 https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/plasticscrew/SPS-LC/
◆【サイズ追加】六角穴付き極低頭ボルト M2・M2.5・M3のねじ長さ4mmなどのサイズを追加。 https://www.nbk1560.com/products/specialscrew/nedzicom/lowsmallheadscrew/SSH/
本日は,これまで。 ★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★ ●このメールマガジンは,当社のカタログをご利用のお客さま,当社にお問い 合わせをいただいた方,当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方, 展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。 ●大変恐縮ですが,今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は, 下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。 http://www.nbk1560.com/mail_stop/ ●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています, 「登録No.」「貴社名」「お名前」をご明記のうえ,下記宛にご返信お願い いたします。 →e-mail: [email protected] ━━"ものづくり"に,いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━━ 鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地 コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129 http://www.nbk1560.com/ e-mail:[email protected] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆取っ手用脱落防止座金
取っ手に取りつけるだけで,筐体内部でのねじの脱落を防止。
・脱落防止座金のみ
◆ロックピン‐リングタイプ
取りつけ後にリングをたおせば,上部スペースを確保できます。
・スティールピン
◆樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ)
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品に侵されません。
・六角穴付き低頭ボルト
◆樹脂ねじ(RENY/六角穴付き低頭ボルト・微細ねじ)
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
・六角穴付き低頭ボルト
◆樹脂ねじ(PPS/六角穴付き低頭ボルト)
耐熱性・耐薬品性にすぐれ,200度での連続使用が可能。
◆【サイズ追加】六角穴付き極低頭ボルト
M2・M2.5・M3のねじ長さ4mmなどのサイズを追加。
本日は,これまで。
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは,当社のカタログをご利用のお客さま,当社にお問い
合わせをいただいた方,当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方,
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが,今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は,
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
http://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています,
「登録No.」「貴社名」「お名前」をご明記のうえ,下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail: