コンパクトな設計が可能!! 指で操作する「フィンガーU取手」

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓
┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0194 ┃2013.08.28┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛

こんにちは,「マーガレット」です。
連日の暑さから逃れ,マーガレットは北海道3泊4日の旅へ行ってきました。
メインは北海道マラソン。突然の大雨に降られましたが,北海道の景色を
眺めながら快走!翌日からは,マラソンの疲れを吹き飛ばし,観光地巡りや
ご当地グルメで大忙し!!次はぜひ,真冬の北海道を訪れてみたいなぁ~。

…………………………………………………………………………………………
■コンパクトな設計が可能!! 指で操作する「フィンガーU取手」
…………………………………………………………………………………………

U取手シリーズに指で操作する「フィンガーU取手」がラインアップ。

取りつけ寸法は,NBK取手内で最小の30mm・40mmと,
とってもコンパクト!!
指にフィットする,なめらかな形状も特長です。

◆コンパクトな設計が可能!!指で操作する「フィンガーU取手」
・スティール製「UFF」
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UFF/
・ステンレス製「UFFS」
https://www.nbk1560.com/products/machine_element/pull/UFFS/




上記でご案内した商品は,各サイトからもご購入いただけます。
また2D/3DのCADデータ・ダウンロードのIDとパスワードは不要です。
簡単にご利用いただけます。


本日は,これまで。

★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★

●このメールマガジンは,当社のカタログをご利用のお客さま,当社にお問い
合わせをいただいた方,当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方,
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。

●大変恐縮ですが,今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は,
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
http://www.nbk1560.com/mail_stop/

●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています,
「登録No.」「貴社名」「お名前」をご明記のうえ,下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail: [email protected]

━━"ものづくり"に,いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━━

鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地   
コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129  
http://www.nbk1560.com/ e-mail: [email protected]   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━