┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━━━━━┓
┃☆┃★┃N┃B┃K┃ニ┃ュ┃ー┃ス┃★┃☆┃ No. 0111 ┃2011.11.30┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━━━━━┛
こんにちは,「マーガレット」です。
今日で11月も終わり,今年も残すところ1ヶ月となりました。
早いもので,季節はもう冬ですね!!ここ関工園もグッと冷え込んできました。
今週末,当社では恒例の「社内 餅つき大会」が開催されます。
お餅に温かい飲み物と熱い会話で,社員交流を楽しみたいと思います。
ちなみにマーガレットは,甘党のあんこ餅派です。
……………………………………………………………………………………………
■ 同軸度精度を極限まで追求。カップリング「XRP」
……………………………………………………………………………………………
・両軸穴の同軸度3μm以下
・外周および端面の振れ50μm以下
・軸穴径の公差H6
・三次元測定機(Carl Zeiss製UPMC)による全数検査書付き。
送り装置の究極の等速性を追求し,薄膜コーティング装置での膜厚を一定に。
極限の繰り返し精度を要求するステージ&アクチュエータに。
◆リジッドカップリング「XRP」
https://www.nbk1560.com/products/coupling/couplicon/rigid_type/XRP/
上記でご案内した製品は,各サイトからもご購入いただけます。
また2D/3DのCADデータ・ダウンロードのIDとパスワードは不要です。
簡単にご利用いただけます。
本日はこれまで!!
★☆…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…━━…☆★
●このメールマガジンは,当社のカタログをご利用のお客さま,当社にお問い
合わせをいただいた方,当社営業マンと名刺交換をさせていただいた方,
展示会にて当社ブースにお越しいただいた方にお送りしています。
●大変恐縮ですが,今後このメールマガジンの配信を希望されない場合は,
下記URLより配信停止のご連絡をお願いいたします。
http://www.nbk1560.com/mail_stop/
●配信先変更などのご連絡は,当メールに記載しています,
「登録No.」「貴社名」「お名前」をご明記のうえ,下記宛にご返信お願い
いたします。
→e-mail: [email protected]
┏━"ものづくり"に,いつも新しい価値を━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ 鍋屋バイテック会社 〒501-3939 岐阜県関市桃紅大地1番地 ┃
┃ コンタクトセンター phone:0575-23-1162/fax:0575-23-1129 ┃
┃ http://www.nbk1560.com/ e-mail: [email protected] ┃
┃ ┃
┃ 営業所:東京・大阪・名古屋 ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛