• 特殊ねじ
  • 樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)

SPVC-M5-N-GR

樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw H-PVC / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

SPVC-M5-N-GRの形状図

SPVC-N樹脂ねじ(H-PVC / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B T 1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
SPVC-M5-N-GR M5 0.8 8 4.7 1 0.24 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

SPVC-M5-N-GRの特長

  • 強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
  • 金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-10℃/35℃
  • アイボリとグレーの2色から選択できます。
    IV----アイボリ
    GR----グレー
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

SPVC-M5-N-GRの材質・仕上げ

SPVC-N/SPVC-W
本体 H-PVC(硬質ポリ塩化ビニル)
耐熱温度*1 35℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


関連サービス

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

廃止および後継品販売のご案内

H-PVC製の樹脂ねじは2022年1月24日(月)受注分をもちまして廃止いたします。
一部を除き、後継品(新商品)を2022年1月25日(火)から販売いたします。
詳しくは
https://www.nbk1560.com/news/2021/20210512_H-PVC_SPVC/
をご確認ください。

商品品番一覧

SPVC-M5-N

  • SPVC-M5-N-IV
  • SPVC-M5-N-GR

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

樹脂ねじ・樹脂ボルト(プラスティックねじ)を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)