寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS-M2-4-P | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.03 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2-5-P | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.034 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2-6-P | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.038 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2-8-P | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.045 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2-10-P | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.053 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M2-12-P | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 217 | 0.084 | 20 | 0.062 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-5-P | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.1 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-6-P | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.11 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-8-P | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.13 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-10-P | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.15 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-12-P | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.16 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-15-P | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.2 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-20-P | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.23 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-25-P | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.28 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M3-30-P | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 558 | 0.29 | 20 | 0.32 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-6-P | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.22 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-8-P | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.25 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-10-P | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.28 | 880 | 968 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-12-P | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.32 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-15-P | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.38 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-20-P | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.45 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-25-P | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.53 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M4-30-P | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 966 | 0.69 | 20 | 0.61 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-8-P | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.47 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-10-P | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.52 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-12-P | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.57 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-15-P | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.67 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-20-P | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.77 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-25-P | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 0.89 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M5-30-P | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 1548 | 1.23 | 10 | 1 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-10-P | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 0.83 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-12-P | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 0.9 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-15-P | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.1 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-20-P | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.2 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-25-P | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.3 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPS-M6-30-P | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 2028 | 2.05 | 10 | 1.4 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPS-P | |
|---|---|
| 本体 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) (明るいうす茶)(ガラス繊維40%) |
| 耐熱温度*1 | 200℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
特長
- PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
- 高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
- UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性


/14306_1.jpg?upd=20260226081541&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)