寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS-M8-20-B-NI | M8 | 0.75 | 20 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 9.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-25-B-NI | M8 | 0.75 | 25 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 11 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-30-B-NI | M8 | 0.75 | 30 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 13 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-35-B-NI | M8 | 0.75 | 35 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 15 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-40-B-NI | M8 | 0.75 | 40 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 17 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-45-B-NI | M8 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 18 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-50-B-NI | M8 | 0.75 | 50 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 20 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M8-60-B-NI | M8 | 0.75 | 60 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 5 | 23 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SANS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






