寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS-M12-30-B-NI | M12 | 1 | 30 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 30 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-35-B-NI | M12 | 1 | 35 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 34 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-40-B-NI | M12 | 1 | 40 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 38 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-45-B-NI | M12 | 1 | 45 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 42 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-50-B-NI | M12 | 1 | 50 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 46 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-60-B-NI | M12 | 1 | 60 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 54 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-70-B-NI | M12 | 1 | 70 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 62 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-80-B-NI | M12 | 1 | 80 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 69 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-90-B-NI | M12 | 1 | 90 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 77 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M12-100-B-NI | M12 | 1 | 100 | 6 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 6 | 85 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SANS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






