寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANS-M3-10-B-NI | M3 | 0.35 | 10 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 0.75 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-15-B-NI | M3 | 0.35 | 15 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 0.96 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-20-B-NI | M3 | 0.35 | 20 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-25-B-NI | M3 | 0.35 | 25 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.4 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-30-B-NI | M3 | 0.35 | 30 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.6 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-35-B-NI | M3 | 0.35 | 35 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 1.9 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
| SANS-M3-40-B-NI | M3 | 0.35 | 40 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 2.1 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SANS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






