正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d3 | d2 | D | H | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCPL-10-15 | 15 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 26 | 3,050 | 3,355 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-20 | 20 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 27 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-25 | 25 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 30 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-30 | 30 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 31 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-35 | 35 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 33 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-40 | 40 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-45 | 45 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-50 | 50 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-60 | 60 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 在庫品 |
| PCPL-10-70 | 70 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 50 | 3,520 | 3,872 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-80 | 80 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 55 | 3,550 | 3,905 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-90 | 90 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 61 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-100 | 100 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 65 | 3,780 | 4,158 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-110 | 110 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 70 | 3,880 | 4,268 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCPL-10-120 | 120 | 9.8 | 10 | 11.7 | 9.9 | 18 | 34 | 26 | 3.3 | 1 | 38 | 74 | 3,930 | 4,323 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PCPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 操作ボタン | ナイロン6(赤) |
| ピン | SUM22L 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- コストパフォーマンスを高めたロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作








