寸法・CAD・価格
| 品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCBLS-25-50-NI-H | 50 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 551 | 50,800 | 55,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-60-NI-H | 60 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 591 | 52,000 | 57,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-70-NI-H | 70 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 631 | 53,200 | 58,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-80-NI-H | 80 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 671 | 54,400 | 59,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-90-NI-H | 90 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 711 | 55,800 | 61,380 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-100-NI-H | 100 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 751 | 56,900 | 62,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-110-NI-H | 110 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 791 | 58,200 | 64,020 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-120-NI-H | 120 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 831 | 59,400 | 65,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-130-NI-H | 130 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 871 | 60,800 | 66,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-140-NI-H | 140 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 911 | 62,100 | 68,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PCBLS-25-150-NI-H | 150 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 631 | 951 | 63,200 | 69,520 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |

材質・仕上げ
| PCBLS-NI | PCBLS-NI-H | |
|---|---|---|
| ノブ | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| 操作ボタン | SUS316L相当 | SUS316L相当 |
| ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
| ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
| 内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- オールステンレス製。耐蝕性・耐熱性にすぐれます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ
適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | ||
| PCBLS-5-NI | PCBLS-5-NI-H | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PCBLS-6-NI | PCBLS-6-NI-H | |||||
| PCBLS-8-NI | PCBLS-8-NI-H | |||||
| PCBLS-10-NI | PCBLS-10-NI-H | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PCBLS-12-NI | PCBLS-12-NI-H | |||||
| PCBLS-16-NI | PCBLS-16-NI-H | |||||
| PCBLS-20-NI | PCBLS-20-NI-H | |||||
| PCBLS-25-NI | PCBLS-25-NI-H | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







