寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.52 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.61 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.69 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 50 | 0.78 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1.2 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1.3 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1.5 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 1.8 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 50 | 2 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2.3 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2.5 | 540 | 594 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 3 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 3.5 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 4 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3.4 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3.8 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 4.5 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 5.2 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 5.9 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 6.8 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 7.4 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 8.6 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 9.8 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 11 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SFB | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。



/13331_1.jpg?upd=20261002101854&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)