寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D2 | L1 | t1 | B | t | Lb | 最大締めつ けトルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFB-M3-6-EL | M3 | 0.5 | 6 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 20 | 0.52 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-8-EL | M3 | 0.5 | 8 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 20 | 0.61 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-10-EL | M3 | 0.5 | 10 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 20 | 0.69 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M3-12-EL | M3 | 0.5 | 12 | 7 | 5.2 | 1.65 | 0.6 | 2 | 1.05 | 1 | 1 | 20 | 0.78 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-6-EL | M4 | 0.7 | 6 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 1 | 660 | 726 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-8-EL | M4 | 0.7 | 8 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 1.2 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-10-EL | M4 | 0.7 | 10 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 1.3 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-12-EL | M4 | 0.7 | 12 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 1.5 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-16-EL | M4 | 0.7 | 16 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 1.8 | 860 | 946 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M4-20-EL | M4 | 0.7 | 20 | 9.2 | 6.8 | 2.2 | 0.7 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 2 | 20 | 2 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-8-EL | M5 | 0.8 | 8 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-10-EL | M5 | 0.8 | 10 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2.3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-12-EL | M5 | 0.8 | 12 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 2.5 | 800 | 880 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-16-EL | M5 | 0.8 | 16 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 3 | 920 | 1,012 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-20-EL | M5 | 0.8 | 20 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 3.5 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M5-25-EL | M5 | 0.8 | 25 | 11.4 | 8.5 | 2.75 | 0.9 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4 | 20 | 4 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-8-EL | M6 | 1 | 8 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-10-EL | M6 | 1 | 10 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3.4 | 840 | 924 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-12-EL | M6 | 1 | 12 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 3.8 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-16-EL | M6 | 1 | 16 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 4.5 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-20-EL | M6 | 1 | 20 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 5.2 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M6-25-EL | M6 | 1 | 25 | 13.6 | 10.1 | 3.3 | 1 | 4 | 2.1 | 2 | 8 | 20 | 5.9 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-10-EL | M8 | 1.25 | 10 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 6.8 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-12-EL | M8 | 1.25 | 12 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 7.4 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-16-EL | M8 | 1.25 | 16 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 8.6 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-20-EL | M8 | 1.25 | 20 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 9.8 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SFB-M8-25-EL | M8 | 1.25 | 25 | 17 | 12.6 | 4.4 | 1.4 | 5 | 2.6 | 2.5 | 12 | 20 | 11 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SFB-EL | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 無電解ニッケルメッキ |
| 強度区分 | 10.9 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
- SFB(四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
- 高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。


/13331_1.jpg?upd=20261002101854&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)