寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNBS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.49 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.57 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.65 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 0.73 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.7 | 1.65 | 2 | 20 | 1 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 1.1 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 1.3 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 1.4 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 1.7 | 560 | 616 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 2 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 20 | 2.3 | 740 | 814 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.2 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.4 | 620 | 682 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 2.9 | 700 | 770 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 3.3 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 2.75 | 3 | 20 | 3.9 | 760 | 836 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 3.4 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 3.7 | 820 | 902 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 4.3 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 5 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 5.7 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 6.5 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 7.3 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.3 | 4 | 20 | 8.1 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 7.7 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 8.9 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 10 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 12 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 13 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 14 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 16 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNBS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 17 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SNBS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 14 | 4.4 | 5 | 10 | 19 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNBS | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス(A2) |
| 強度区分 | A2-50 |
特長
- JIS B 1174に準拠した六角穴付きボタンボルト。




/13331_1.jpg?upd=20261002101854&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)