寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 引張破断 荷重(N)*1 |
ねじり破断 トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M6-10-LC | M6 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.58 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-12-LC | M6 | 1 | 12 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.64 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-16-LC | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.75 | 1,820 | 2,002 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-20-LC | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 0.88 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-25-LC | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.1 | 2,760 | 3,036 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-30-LC | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.2 | 3,140 | 3,454 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SPE-M6-40-LC | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 4 | 1727 | 1.36 | 5 | 1.6 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SPE-LC | |
|---|---|
| 本体 | PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) |
| 耐熱温度*1 | 260℃ |
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ特長
- PEEK製の六角穴付き低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
- すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
- 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
- 耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性




/14306_1.jpg?upd=20260508152113&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20251201114219&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)
/14306_1.jpg?upd=20260508152129&awscf_publishdate=2026-08-25 8:00)