• 特殊ねじ
  • 搬送

ボールローラユニット(六角ボルトタイプ)

Ball Roller Unit / Hexagon Head Bolt Type

BRAHS-S

形状図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 使用ボールローラ品番 ボールローラ1個あたりの耐荷重
(N)
1袋入り数 質量
(g)
CAD
ダウンロード
BRAHS-200-S BRUHS-16-S 343 1 801 -
BRAHS-400-S BRUHS-16-S 343 1 1605 -
BRAHS-600-S BRUHS-16-S 343 1 2408 -


材質・仕上げ

BRAHS-S
フレーム A6063
アルマイト処理
ボールローラ本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • アルミ製フレームにBRUHS(六角ボルトタイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
  • BRAHS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUHS-Sを使用。
  • BRAHS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。

商品品番一覧

BRAHS-S

  • BRAHS-200-S
  • BRAHS-400-S
  • BRAHS-600-S

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

搬送を他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

表面処理を選ぶ

搬送にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります