• プーリー
  • ウェッジプーリー

ウェッジプーリー - 5V・5VX適用

Wedge Pulley for use with 5V or 5VX belts

5V-5

形状図

5V-5ウェッジプーリー - 5V・5VX適用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
150-5V-5 147.4 151 65 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.023 9.35 20,600 22,660 CAD カート カート 在庫品
160-5V-5 157.4 161 70 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0303 10.7 22,900 25,190 CAD カート カート 在庫品
170-5V-5 167.4 171 75 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0392 12.2 24,700 27,170 CAD カート カート 在庫品
180-5V-5 177.4 181 85 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0499 13.8 25,900 28,490 CAD カート カート 在庫品
190-5V-5 187.4 191 90 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0627 15.4 26,900 29,590 CAD カート カート 在庫品
200-5V-5 197.4 201 95 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0778 17.2 32,300 35,530 CAD カート カート 在庫品
210-5V-5 207.4 211 100 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 25 0.0951 19 33,400 36,740 CAD カート カート 在庫品
212-5V-5 209.4 213 100 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.0994 19.4 33,200 36,520 CAD カート カート 在庫品
220-5V-5 217.4 221 105 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 24 0.115 20.9 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
224-5V-5 221.4 225 105 27 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 0.125 21.8 36,800 40,480 CAD カート カート 在庫品
230-5V-5 227.4 231 75 34 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 23 0.114 19.7 37,300 41,030 CAD カート カート 在庫品
236-5V-5 233.4 237 75 34 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 26 0.131 21.2 39,500 43,450 CAD カート カート 在庫品
240-5V-5 237.4 241 75 34 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 23 0.132 20.9 43,100 47,410 CAD カート カート 在庫品
250-5V-5 247.4 251 80 34 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 26 0.149 21.8 44,400 48,840 CAD カート カート 在庫品
260-5V-5 257.4 261 80 34 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 23.5 0.16 21.8 46,700 51,370 CAD カート カート 在庫品
265-5V-5 262.4 266 80 34 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 26 0.181 23.2 47,300 52,030 CAD カート カート 在庫品
280-5V-5 277.4 281 85 34 32 10U 150 100 4.6 - 95.4 26 0.224 25.9 48,000 52,800 CAD カート カート 在庫品
300-5V-5 297.4 301 85 36 35 10U 150 100 4.6 - 95.4 26 0.279 27.6 49,300 54,230 CAD カート カート 在庫品
315-5V-5 312.4 316 90 49 48 10U 160 100 4.6 - 95.4 26 0.336 29.9 53,700 59,070 CAD カート カート 在庫品
335-5V-5 332.4 336 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 0.395 31.6 60,800 66,880 CAD カート カート 在庫品
355-5V-5 352.4 356 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 0.472 33.1 63,400 69,740 CAD カート カート 在庫品
375-5V-5 372.4 376 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 0.576 35.6 70,900 77,990 CAD カート カート 在庫品
400-5V-5 397.4 401 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 0.715 38 80,100 88,110 CAD カート カート 在庫品
425-5V-5 422.4 426 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 0.907 41.9 86,000 94,600 CAD カート カート 在庫品
450-5V-5 447.4 451 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 1.1 44.3 88,400 97,240 CAD カート カート 在庫品
475-5V-5 472.4 476 90 49 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 1.31 46.7 93,700 103,070 CAD カート カート 在庫品
500-5V-5 497.4 501 95 49 48 10Z 170 110 14.6 - 95.4 26 1.61 52.6 104,000 114,400 CAD カート カート 在庫品
530-5V-5 527.4 531 95 49 48 10Z 170 125 29.6 - 95.4 26 1.98 58.5 113,000 124,300 CAD カート カート 在庫品
560-5V-5 557.4 561 95 49 48 10Y 170 125 29.6 - 95.4 26 2.07 56.5 126,000 138,600 CAD カート カート 在庫品
600-5V-5 597.4 601 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 2.59 62.1 136,000 149,600 CAD カート カート 在庫品
630-5V-5 627.4 631 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 3.01 64.7 156,000 171,600 CAD カート カート 在庫品
710-5V-5 707.4 711 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 4.42 72.9 171,000 188,100 CAD カート カート 在庫品
750-5V-5 747.4 751 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 5.23 76.5 198,000 217,800 CAD カート カート 在庫品
800-5V-5 797.4 801 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 6.6 81 213,000 234,300 CAD カート カート 在庫品
900-5V-5 897.4 901 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 9.43 93.3 249,000 273,900 CAD カート カート 在庫品
1000-5V-5 997.4 1001 100 55 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 13.5 107 347,000 381,700 CAD カート カート 非在庫品
1250-5V-5 1247.4 1251 110 59 58 10Y 200 145 49.6 - 95.4 26 28.3 148 436,000 479,600 CAD カート カート 非在庫品

材質・仕上げ

ウェッジプーリー
本体 FC200以上
塗装(NBKブルー)

特長

1個でも、短納期でお届けします。

  • 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

便利な追加工サービスを標準化。

  • 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
    Vプーリー追加工サービス

充実のラインアップ。491サイズ。

  • 3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
  • なお、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。

JIS規格を上回る高品質。

  • 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。

WEDGEは三ツ星ベルト株式会社の登録商標です。


性能

Vベルトの種類 最高ベルト速度
(m/s)
回転比 最小プーリー呼び径
(mm)
標準耐用時間
(hr)
細幅
Vベルト
ラップドタイプ 35 10 3V 5V 8V 10000~20000
67 180 315
ローエッジコグ
タイプ
3VX 5VX -
56 112 -
一般用
Vベルト
ラップドタイプ 30 5 A B C D E 5000~8000
67 118 180 300 450
ローエッジコグ
タイプ
AX BX CX - -
56 90 125 - -

商品規格

商品規格

商品規格はJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。

溝部の寸法

ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_Cウェッジプーリー

単位 : mm

溝の形 呼び径
dn
α±0.5
(°)
w1±0.1 wg±0.13 h0~+0.5 基準寸法
k
e*1 f min. g
3V 90以下
90を超え150以下
150を超え300以下
300を超えるもの
36
38
40
42
8.9 9.23
9.24
9.26
9.28
9 0.6 10.3±0.25 8.7 0.5
5V 250以下
250を超え400以下
400を超えるもの
38
40
42
15.2 15.54
15.56
15.58
15 1.3 17.5±0.25 12.7 0.5
8V 400以下
400を超え560以下
560を超えるもの
38
40
42
25.4 25.74
25.76
25.78
25 2.5 28.6±0.4 19 0.5

*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位 : mm

呼び径
dn
外周の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
125以下 0.15(0.2) 0.15(0.2) ±0.4(±0.6)
125を超え 315以下 0.2(0.3) 0.2(0.3) ±0.6(±0.8)
315を超え 710以下 0.3(0.4) 0.3(0.4) ±0.9(±1.2)
710を超え 1000以下 0.4(0.6) 0.4(0.6) ±1.2(±1.6)
1000を超え 1250以下 0.5(0.8) 0.5(0.8) ±1.5(±2)

( )内はJIS B 1855-1991の数値です。

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。

軽量でコンパクト。トータルコストを削減できます。

高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


高速・高動力伝動が可能です。

適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2~3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


大きい回転比がとれ、減速機に代替できます。

細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。

関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
VMGU

5V-5ウェッジプーリー - 5V・5VX適用


Vベルト断面(原寸)

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


ローエッジコグおよびノッチドベルトについて

細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。
ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグおよびラップドノッチドタイプの細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
3V 5V
56-3V-1・2 112-5V-2・3
60-3V-1・2・3 118-5V-2・3
125-5V-2・3
132-5V-2・3
140-5V-2・3・4

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


性能

Vベルトの種類 最高ベルト速度
(m/s)
回転比 最小プーリー呼び径
(mm)
標準耐用時間
(hr)
細幅
Vベルト
ラップドタイプ 35 10 3V 5V 8V 10000~20000
67 180 315
ローエッジコグ
タイプ
3VX 5VX -
56 112 -
一般用
Vベルト
ラップドタイプ 30 5 A B C D E 5000~8000
67 118 180 300 450
ローエッジコグ
タイプ
AX BX CX - -
56 90 125 - -

物性

Vベルトの種類 最高常用
温度(℃)
最低常用
温度(℃)
耐油性 静電
防止性
耐水性
細幅
Vベルト
90 -30 △ ○ △
一般用
Vベルト
70 -40 × × △

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ウェッジプーリーにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります