• プーリー
  • ウェッジプーリー

ウェッジプーリー - 5V・5VX適用

Wedge Pulley for use with 5V or 5VX belts

5V-4

形状図

5V-4ウェッジプーリー - 5V・5VX適用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ リム 慣性モーメント
(kg・m2)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 追加工品を購入 在庫/非在庫
db l S1 S2 w h
140-5V-4 137.4 141 60 26 - 31U - 77.9 - - 77.9 - 0.0147 7.21 15,700 17,270 CAD カート カート 在庫品
150-5V-4 147.4 151 65 26 - 31U - 77.9 - - 77.9 - 0.0199 8.4 17,800 19,580 CAD カート カート 在庫品
160-5V-4 157.4 161 65 27 - 21U 110 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0265 9.83 20,200 22,220 CAD カート カート 在庫品
170-5V-4 167.4 171 65 27 - 21U 110 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0338 11 21,300 23,430 CAD カート カート 在庫品
180-5V-4 177.4 181 65 27 - 21U 110 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0426 12.3 21,600 23,760 CAD カート カート 在庫品
180-5V-4F 177.4 181 85 26 - 31U - 77.9 - - 77.9 - 0.0437 12.5 22,000 24,200 CAD カート カート 在庫品
190-5V-4 187.4 191 65 27 - 21U 110 80 15.1 13 77.9 25.5 0.053 13.7 23,700 26,070 CAD カート カート 在庫品
190-5V-4F 187.4 191 90 26 - 31U - 77.9 - - 77.9 - 0.0551 14.1 24,700 27,170 CAD カート カート 在庫品
200-5V-4 197.4 201 65 27 - 21U 110 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0654 15.1 26,400 29,040 CAD カート カート 在庫品
200-5V-4F 197.4 201 65 27 - 10U 110 80 2.1 - 77.9 25.5 0.0522 12 27,700 30,470 CAD カート カート 在庫品
210-5V-4 207.4 211 70 27 - 21U 120 80 15.1 13 77.9 24.5 0.0802 16.8 28,800 31,680 CAD カート カート 在庫品
212-5V-4 209.4 213 70 27 - 21U 120 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0837 17.1 28,900 31,790 CAD カート カート 在庫品
212-5V-4F 209.4 213 70 27 - 10U 120 80 2.1 - 77.9 25.5 0.066 13.6 30,000 33,000 CAD カート カート 在庫品
220-5V-4 217.4 221 70 27 - 21U 120 80 15.1 13 77.9 23.5 0.0965 18.3 29,700 32,670 CAD カート カート 在庫品
224-5V-4 221.4 225 70 27 - 21U 120 80 15.1 13 77.9 25.5 0.105 19 30,000 33,000 CAD カート カート 在庫品
230-5V-4 227.4 231 70 27 - 20U 120 80 15.1 13 77.9 22.5 0.0801 13.9 31,100 34,210 CAD カート カート 在庫品
236-5V-4 233.4 237 70 27 - 20U 120 80 15.1 13 77.9 25.5 0.0933 15.1 31,300 34,430 CAD カート カート 在庫品
240-5V-4 237.4 241 70 27 - 10U 120 80 2.1 - 77.9 25.5 0.0986 15.4 35,000 38,500 CAD カート カート 在庫品
250-5V-4 247.4 251 80 33 32 10U 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.125 18.8 36,100 39,710 CAD カート カート 在庫品
260-5V-4 257.4 261 80 33 32 10U 140 90 12.1 - 77.9 23 0.134 18.8 36,600 40,260 CAD カート カート 在庫品
265-5V-4 262.4 266 80 33 32 10U 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.152 19.9 37,000 40,700 CAD カート カート 在庫品
280-5V-4 277.4 281 80 33 32 10U 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.181 21.1 38,700 42,570 CAD カート カート 在庫品
300-5V-4 297.4 301 80 33 32 10U 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.227 22.6 39,600 43,560 CAD カート カート 在庫品
315-5V-4 312.4 316 80 33 32 10Z 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.248 22.1 42,600 46,860 CAD カート カート 在庫品
335-5V-4 332.4 336 80 33 32 10Z 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.308 23.8 46,800 51,480 CAD カート カート 在庫品
355-5V-4 352.4 356 80 33 32 10Z 140 90 12.1 - 77.9 25.5 0.375 25.2 52,000 57,200 CAD カート カート 在庫品
375-5V-4 372.4 376 80 33 32 10Z 140 95 17.1 - 77.9 25.5 0.452 27.3 56,000 61,600 CAD カート カート 在庫品
400-5V-4 397.4 401 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 0.603 33.1 64,000 70,400 CAD カート カート 在庫品
425-5V-4 422.4 426 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 0.759 36 71,800 78,980 CAD カート カート 在庫品
450-5V-4 447.4 451 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 0.926 38.6 79,700 87,670 CAD カート カート 在庫品
475-5V-4 472.4 476 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 1.11 40.8 87,800 96,580 CAD カート カート 在庫品
500-5V-4 497.4 501 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 1.32 43 97,100 106,810 CAD カート カート 在庫品
530-5V-4 527.4 531 90 49 48 10Z 160 100 22.1 - 77.9 26 1.59 45 99,600 109,560 CAD カート カート 在庫品
560-5V-4 557.4 561 90 49 48 10Y 160 100 22.1 - 77.9 26 1.72 45.8 98,300 108,130 CAD カート カート 在庫品
600-5V-4 597.4 601 90 49 48 10Y 160 100 22.1 - 77.9 26 2.14 48.8 105,000 115,500 CAD カート カート 在庫品
630-5V-4 627.4 631 90 49 48 10Y 160 100 22.1 - 77.9 26 2.49 51 123,000 135,300 CAD カート カート 在庫品
710-5V-4 707.4 711 90 49 48 10Y 160 105 27.1 - 77.9 26 3.68 58.1 148,000 162,800 CAD カート カート 在庫品
750-5V-4 747.4 751 95 49 48 10Y 170 115 37.1 - 77.9 26 4.4 65.1 161,000 177,100 CAD カート カート 在庫品
800-5V-4 797.4 801 100 55 54 10Y 180 115 37.1 - 77.9 26 5.47 72.1 178,000 195,800 CAD カート カート 在庫品
900-5V-4 897.4 901 100 55 54 10Y 180 115 37.1 - 77.9 26 8.03 82 215,000 236,500 CAD カート カート 在庫品
1000-5V-4 997.4 1001 100 55 54 10Y 180 115 37.1 - 77.9 26 11.5 93.5 293,000 322,300 CAD カート カート 在庫品
1250-5V-4 1247.4 1251 100 59 58 10Y 180 115 37.1 - 77.9 26 23.7 122 394,000 433,400 CAD カート カート 非在庫品

材質・仕上げ

ウェッジプーリー
本体 FC200以上
塗装(NBKブルー)

特長

1個でも、短納期でお届けします。

  • 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

便利な追加工サービスを標準化。

  • 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日で出荷いたします。手配も簡単です。
    Vプーリー追加工サービス

充実のラインアップ。491サイズ。

  • 3V:153サイズ、5V:257サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに230サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。
  • なお、3Vの呼び径φ56・60、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。

JIS規格を上回る高品質。

  • 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。

WEDGEは三ツ星ベルト株式会社の登録商標です。


性能

Vベルトの種類 最高ベルト速度
(m/s)
回転比 最小プーリー呼び径
(mm)
標準耐用時間
(hr)
細幅
Vベルト
ラップドタイプ 35 10 3V 5V 8V 10000~20000
67 180 315
ローエッジコグ
タイプ
3VX 5VX -
56 112 -
一般用
Vベルト
ラップドタイプ 30 5 A B C D E 5000~8000
67 118 180 300 450
ローエッジコグ
タイプ
AX BX CX - -
56 90 125 - -

商品規格

商品規格

商品規格はJIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」に準拠しています。

溝部の寸法

ウェッジプーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。このため、ウェッジプーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_Cウェッジプーリー

単位 : mm

溝の形 呼び径
dn
α±0.5
(°)
w1±0.1 wg±0.13 h0~+0.5 基準寸法
k
e*1 f min. g
3V 90以下
90を超え150以下
150を超え300以下
300を超えるもの
36
38
40
42
8.9 9.23
9.24
9.26
9.28
9 0.6 10.3±0.25 8.7 0.5
5V 250以下
250を超え400以下
400を超えるもの
38
40
42
15.2 15.54
15.56
15.58
15 1.3 17.5±0.25 12.7 0.5
8V 400以下
400を超え560以下
560を超えるもの
38
40
42
25.4 25.74
25.76
25.78
25 2.5 28.6±0.4 19 0.5

*1: eの累積誤差は±0.8mm以下。

外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差

単位 : mm

呼び径
dn
外周の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
125以下 0.15(0.2) 0.15(0.2) ±0.4(±0.6)
125を超え 315以下 0.2(0.3) 0.2(0.3) ±0.6(±0.8)
315を超え 710以下 0.3(0.4) 0.3(0.4) ±0.9(±1.2)
710を超え 1000以下 0.4(0.6) 0.4(0.6) ±1.2(±1.6)
1000を超え 1250以下 0.5(0.8) 0.5(0.8) ±1.5(±2)

( )内はJIS B 1855-1991の数値です。

バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機械-剛性ロータの釣合い良さ」のG16に相当します。

軽量でコンパクト。トータルコストを削減できます。

高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


高速・高動力伝動が可能です。

適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2~3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


大きい回転比がとれ、減速機に代替できます。

細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。

関連商品

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージがあります。プーリーのメンテナンスの際に、ご利用ください。
VMGU

5V-4ウェッジプーリー - 5V・5VX適用


Vベルト断面(原寸)

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


ローエッジコグおよびノッチドベルトについて

細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)およびラップドノッチドタイプ(A・B・C・D、3V・5V・8V)があり、それぞれ使用上の互換性があります。
ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも底面に波形状のへこみをもったベルトです。ラップドノッチドタイプは、ラップドベルトの底面に切れ込み(ノッチ)を入れたベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグおよびラップドノッチドタイプの細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
3V 5V
56-3V-1・2 112-5V-2・3
60-3V-1・2・3 118-5V-2・3
125-5V-2・3
132-5V-2・3
140-5V-2・3・4

3V-1/3V-2/3V-3/3V-4 3V-5/3V-6/5V-2/5V-3/5V-4/5V-5/5V-6/5V-8/5V-10/8V-4/8V-6/8V-8/8V-10_T細幅Vベルト伝動


性能

Vベルトの種類 最高ベルト速度
(m/s)
回転比 最小プーリー呼び径
(mm)
標準耐用時間
(hr)
細幅
Vベルト
ラップドタイプ 35 10 3V 5V 8V 10000~20000
67 180 315
ローエッジコグ
タイプ
3VX 5VX -
56 112 -
一般用
Vベルト
ラップドタイプ 30 5 A B C D E 5000~8000
67 118 180 300 450
ローエッジコグ
タイプ
AX BX CX - -
56 90 125 - -

物性

Vベルトの種類 最高常用
温度(℃)
最低常用
温度(℃)
耐油性 静電
防止性
耐水性
細幅
Vベルト
90 -30 △ ○ △
一般用
Vベルト
70 -40 × × △

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ウェッジプーリーにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります