• テンショナー・アイドラー

VSAG-415

A型スプロケットアイドラー

Sprocket Idler

VSAG-415の形状図

VSAGA型スプロケットアイドラー寸法図

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量 (kg) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
スプロケット 呼び 歯数 Dp De T 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VSAG-415 40 15 61.08 67 7.2 6002×1 15 32 9 Z6002-12・Z6002-15 0.13 1,680 1,848 CAD カート 在庫品

VSAG-415の材質・仕上げ

VSAG
本体 S35C相当
歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング スティール
ゴムシール

VSAG-415の特長

  • 標準アイドラー軸Zと組み合わせてご使用ください。Z

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

VSAGにはこのような商品があります

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります