• テンショナー・アイドラー

軸付フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler with Shaft

VFJ-N

形状図

VFJ-N軸付フランジアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 軸 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
Df De Di Ds W w1 s2 呼び番号 B M l s1
VFJ4520-6202 53 45 39 20 26 20 7.5 6202×1 11 10 16.9 3 0.15 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
VFJ5030-6202W 58 50 44 20 36 30 7 6202×2 22 10 17.4 2 0.24 2,450 2,695 CAD カート 在庫品
VFJ5045-6202W 58 50 44 20 51 45 14.5 6202×2 22 10 19.4 2.5 0.26 2,550 2,805 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

VFJ
本体 ガラス繊維強化ナイロン6
ベアリング スティール
ゴムシール
ナット・ばね・座金 スティール
三価クロメート処理
ボルト スティール
カラー スティール
四酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります