• テンショナー・アイドラー

VFL-7575

エンプラ・フラットアイドラー

Plastic Flat Idler

VFL-7575の形状図

VFL寸法図

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
ダウンロード
De Da Db W s2 中高 呼び番号 d D B
VFL-7575 75 36 50 75 25.5 有 6203×2 17 40 24 0.31 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VFL-7575 Z6203W-35 ZA6203W-33

VFL-7575の材質・仕上げ

VFL
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール

商品品番一覧

VFL

  • VFL-11574
  • VFL-5031
  • VFL-7055
  • VFL-7575

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります