• テンショナー・アイドラー

フレックスホルダー

Flex Holder

YSB

形状図

YSBフレックスホルダー 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 最大荷重
(N)
M S T K H R P B C E F G D M ねじ締めつけトルク
(N・m)
質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
YSB-9 90 M6×1 52 5 6 90 80 60 20 8 35 37.5 16.6 8.5 M6×1 10 0.2 6,460 7,106 CAD カート 在庫品
YSB-14 140 M8×1.25 63 5 8 115 100 80 25 8.5 46 48 19.5 10.5 M8×1.25 25 0.36 7,220 7,942 CAD カート 在庫品
YSB-32 320 M10×1.5 78 6 10 115 100 80 30 8.5 56 60 24.5 10.5 M10×1.5 49 0.64 8,070 8,877 CAD カート 在庫品
YSB-82 820 M12×1.75 110 8 14 155 130 100 50 10.5 72 78 34 12.5 M12×1.75 86 1.72 12,900 14,190 CAD カート 在庫品
YSB-150 1500 M16×2 145 10 15 205 175 140 60 12.5 93 100 42 20.5 M16×2 210 3.6 22,500 24,750 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

YSB
本体 スティール
粉体塗装
ボルト・平座金 スティール
ユニクロメッキ

特長

  • 独特の非線形ばね特性をもつナイトハルトゴムばねを応用。
  • ベルト・チェーンのテンションを自動調整します。
  • 付属の1本のボルトで簡単に取りつけできます。
  • 360°にわたって自在にアイドラーの位置を調整できます。
  • 最大許容ねじれ角度は±32°。
  • 使用温度範囲:-42℃~+85℃

使用上の注意

ベルト・チェーンの回転方向に対するフレックスホルダーYSA・YSBの取りつけ方向は図の4つのいずれかとしてください。

YSBフレックスホルダー


使用例

YSBフレックスホルダー


YSBのばね特性

YSBフレックスホルダー


ナイトハルトゴムばね

特長

ナイトハルトゴムばねは、金属製の内外殻間に円柱形のゴムを圧入したもので、車輌の緩衝機構、産業機械の防振装置、軸継手などさまざまな分野で広く応用されています。

YSBフレックスホルダー

大きな許容ねじれ角度

ばねとしての作動時には、ゴムが内外殻間でころがりながら圧縮されます。
最大許容ねじれ角度は、YSAは±30°、YSBは±32°です。

YSBフレックスホルダー

独特の非線形ばね特性

ねじれ角度の増加とともにばね定数が大きくなるプログレッシブ特性(剛性漸増)により、荷重に対応したテンション調整が行われます。

YSBフレックスホルダー

振動・騒音の吸収

振動・騒音および起動・停止時などのショックを吸収し、機械・装置を保護します。

YSBフレックスホルダー

高い信頼性

金属製の内外殻が外力の影響からゴムばね機構を保護し、高い信頼性を実現しています。

YSBフレックスホルダー

広い使用温度範囲

使用温度範囲は、-42℃~+85℃です。

YSBフレックスホルダー

メンテナンスフリー

シンプルな構造、安定した性能。金属ばねに劣らない耐久性をもっています。

YSBフレックスホルダー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります