寸法・CAD・価格
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAS-8-8-M3-EE-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 43 | 85 | 2 | 1 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-8-13-M3-EE-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 23 | 75 | 3.25 | 1 | 680 | 748 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-10-10-M4-EE-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 35 | 70 | 2 | 2 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-10-15-M4-EE-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 27 | 100 | 3.75 | 3 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-10-20-M4-EE-55 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 22 | 110 | 5 | 3 | 730 | 803 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-15-10-M4-EE-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 155 | 315 | 2 | 5 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-15-15-M4-EE-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 75 | 280 | 3.75 | 6 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-15-20-M4-EE-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 47 | 235 | 5 | 7 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-15-M6-EE-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 150 | 230 | 1.5 | 11 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-20-M6-EE-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 86 | 430 | 5 | 13 | 640 | 704 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-20-25-M6-EE-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 69 | 435 | 6.25 | 15 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 125 | 620 | 5 | 22 | 790 | 869 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-25-M6-EE-55 | 25 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 85 | 530 | 6.25 | 24 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-25-30-M6-EE-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 70 | 525 | 7.5 | 28 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-30-20-M8-EE-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 1520 | 1060 | 0.7 | 32 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-30-30-M8-EE-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1055 | 7.5 | 37 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-30-40-M8-EE-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 93 | 930 | 10 | 49 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-40-20-M8-EE-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 530 | 2650 | 5 | 44 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-40-30-M8-EE-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 210 | 1575 | 7.5 | 67 | 1,730 | 1,903 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-40-40-M8-EE-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 90 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-30-M10-EE-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 440 | 3300 | 7.5 | 126 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-40-M10-EE-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 215 | 2130 | 10 | 149 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-50-50-M10-EE-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 175 | 2190 | 12.5 | 172 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-60-30-M10-EE-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 555 | 4170 | 7.5 | 178 | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-60-40-M10-EE-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 360 | 3610 | 10 | 209 | 5,100 | 5,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-60-50-M10-EE-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 8 | 2 | A55 | 275 | 3410 | 12.5 | 220 | 7,060 | 7,766 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-70-30-M10-EE-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 8 | 3 | A55 | 1225 | 4900 | 4 | 238 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-70-45-M10-EE-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 8 | 3 | A55 | 635 | 7130 | 11.25 | 313 | 6,260 | 6,886 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-75-30-M12-EE-55 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 3190 | 9895 | 3 | 240 | 7,250 | 7,975 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-75-40-M12-EE-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 700 | 6970 | 10 | 319 | 6,230 | 6,853 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBAS-75-55-M12-EE-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 11 | 3 | A55 | 545 | 7510 | 13.75 | 437 | 7,410 | 8,151 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-100-40-M16-EE-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1925 | 15400 | 8 | 600 | 13,300 | 14,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-100-55-M16-EE-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 950 | 13080 | 13.75 | 777 | 14,800 | 16,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-100-75-M16-EE-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 515 | 9640 | 18.75 | 1013 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-125-55-M16-EE-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1400 | 19260 | 13.75 | 1130 | 37,900 | 41,690 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBAS-125-75-M16-EE-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 14 | 3 | A55 | 1035 | 19440 | 18.75 | 1543 | 46,600 | 51,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBAS-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) |
ねじ部 | SUS304相当 |
カバーシート | SUS304相当 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。