寸法・CAD・価格
絞り込み
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBA-8-8-M3-EE-40 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A40 | 25 | 50 | 2 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-8-M3-EE-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 43 | 85 | 2 | 1 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-8-8-M3-EE-70 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A70 | 75 | 150 | 2 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-EE-40 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A40 | 13 | 43 | 3.25 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-EE-55 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A55 | 23 | 75 | 3.25 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-8-13-M3-EE-70 | 8 | 13 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | A70 | 47 | 150 | 3.25 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-10-M4-EE-40 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A40 | 28 | 56 | 2 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-10-M4-EE-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 35 | 70 | 2 | 2 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-10-M4-EE-70 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A70 | 83 | 165 | 2 | 2 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-15-M4-EE-40 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A40 | 17 | 65 | 3.75 | 3 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-15-M4-EE-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 27 | 100 | 3.75 | 3 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-10-15-M4-EE-70 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A70 | 40 | 150 | 3.75 | 3 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-EE-40 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A40 | 15 | 73 | 5 | 3 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-EE-55 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A55 | 22 | 110 | 5 | 3 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-10-20-M4-EE-70 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | A70 | 20 | 100 | 5 | 3 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-10-M4-EE-40 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A40 | 83 | 195 | 2 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-10-M4-EE-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 155 | 315 | 2 | 5 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-10-M4-EE-70 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A70 | 290 | 580 | 2 | 5 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-15-M4-EE-40 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A40 | 41 | 155 | 3.75 | 6 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-15-M4-EE-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 75 | 280 | 3.75 | 6 | 210 | 231 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-15-M4-EE-70 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A70 | 135 | 515 | 3.75 | 6 | 270 | 297 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-20-M4-EE-40 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A40 | 30 | 150 | 5 | 7 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-15-20-M4-EE-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A55 | 47 | 235 | 5 | 7 | 220 | 242 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-15-20-M4-EE-70 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | A70 | 94 | 470 | 5 | 7 | 290 | 319 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-15-M6-EE-40 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 120 | 175 | 1.5 | 11 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-15-M6-EE-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 150 | 230 | 1.5 | 11 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-15-M6-EE-70 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 365 | 550 | 1.5 | 11 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-20-M6-EE-40 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 44 | 220 | 5 | 13 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-20-M6-EE-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 86 | 430 | 5 | 13 | 240 | 264 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-20-M6-EE-70 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 200 | 955 | 5 | 13 | 310 | 341 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-25-M6-EE-40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 42 | 265 | 6.25 | 15 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-20-25-M6-EE-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 69 | 435 | 6.25 | 15 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-20-25-M6-EE-70 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 160 | 1010 | 6.25 | 15 | 330 | 363 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-20-M6-EE-40 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 78 | 390 | 5 | 22 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 125 | 620 | 5 | 22 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-20-M6-EE-70 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 305 | 1535 | 5 | 22 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-25-M6-EE-40 | 25 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 71 | 440 | 6.25 | 24 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-25-M6-EE-55 | 25 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 85 | 530 | 6.25 | 24 | 310 | 341 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-25-M6-EE-70 | 25 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 220 | 1370 | 6.25 | 24 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-30-M6-EE-40 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A40 | 58 | 430 | 7.5 | 28 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-25-30-M6-EE-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A55 | 70 | 525 | 7.5 | 28 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-25-30-M6-EE-70 | 25 | 30 | M6 | 1 | 6 | 2 | A70 | 160 | 1210 | 7.5 | 28 | 450 | 495 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-20-M8-EE-40 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 1100 | 770 | 0.7 | 32 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-20-M8-EE-55 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 1520 | 1060 | 0.7 | 32 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-20-M8-EE-70 | 30 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 3230 | 2260 | 0.7 | 32 | 550 | 605 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-30-M8-EE-40 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 67 | 500 | 7.5 | 37 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-30-M8-EE-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1055 | 7.5 | 37 | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-30-M8-EE-70 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 260 | 1960 | 7.5 | 37 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-40-M8-EE-40 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 63 | 630 | 10 | 49 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-30-40-M8-EE-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 93 | 930 | 10 | 49 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-30-40-M8-EE-70 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 200 | 2000 | 10 | 49 | 750 | 825 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-20-M8-EE-40 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 1040 | 2400 | 2.25 | 44 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-20-M8-EE-55 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 530 | 2650 | 5 | 44 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-20-M8-EE-70 | 40 | 20 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 2820 | 6200 | 2.25 | 44 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-30-M8-EE-40 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 150 | 1140 | 7.5 | 67 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-30-M8-EE-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 210 | 1575 | 7.5 | 67 | 590 | 649 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-30-M8-EE-70 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 455 | 3420 | 7.5 | 67 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-40-M8-EE-40 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A40 | 106 | 1050 | 10 | 90 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-40-40-M8-EE-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A55 | 140 | 1400 | 10 | 90 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-40-40-M8-EE-70 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | A70 | 320 | 3190 | 10 | 90 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-30-M10-EE-40 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 270 | 2010 | 7.5 | 126 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-30-M10-EE-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 440 | 3300 | 7.5 | 126 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-30-M10-EE-70 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 725 | 5450 | 7.5 | 126 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-40-M10-EE-40 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 150 | 1480 | 10 | 149 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-40-M10-EE-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 215 | 2130 | 10 | 149 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-40-M10-EE-70 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 495 | 4940 | 10 | 149 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-50-M10-EE-40 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 120 | 1500 | 12.5 | 172 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-50-50-M10-EE-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 175 | 2190 | 12.5 | 172 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
FGBA-50-50-M10-EE-70 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 420 | 4750 | 11.25 | 172 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-EE-40 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 400 | 3020 | 7.5 | 178 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-EE-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 555 | 4170 | 7.5 | 178 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-30-M10-EE-70 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 1220 | 9130 | 7.5 | 178 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-EE-40 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 250 | 2520 | 10 | 209 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-EE-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 360 | 3610 | 10 | 209 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-40-M10-EE-70 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 695 | 6950 | 10 | 209 | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-EE-40 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A40 | 200 | 2740 | 13.75 | 220 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-EE-55 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A55 | 275 | 3410 | 12.5 | 220 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-60-50-M10-EE-70 | 60 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | A70 | 715 | 7125 | 10 | 220 | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-EE-40 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A40 | 3200 | 11200 | 3.5 | 238 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-EE-55 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A55 | 1225 | 4900 | 4 | 238 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-30-M10-EE-70 | 70 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A70 | 2420 | 7250 | 3 | 238 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-EE-40 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A40 | 340 | 3810 | 11.25 | 313 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-EE-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A55 | 635 | 7130 | 11.25 | 313 | 2,280 | 2,508 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-70-45-M10-EE-70 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | A70 | 1170 | 13210 | 11.25 | 313 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-30-M12-EE-40 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A40 | 2940 | 9700 | 3.25 | 240 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-30-M12-EE-55 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A55 | 3190 | 9895 | 3 | 240 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-30-M12-EE-70 | 75 | 30 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A70 | 5000 | 25000 | 5 | 240 | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-EE-40 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A40 | 490 | 4910 | 10 | 319 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-EE-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A55 | 700 | 6970 | 10 | 319 | 2,260 | 2,486 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-40-M12-EE-70 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A70 | 1540 | 15380 | 10 | 319 | 2,970 | 3,267 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-EE-40 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A40 | 250 | 3470 | 13.75 | 437 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-EE-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A55 | 545 | 7510 | 13.75 | 437 | 2,690 | 2,959 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-75-55-M12-EE-70 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | A70 | 817 | 11240 | 13.75 | 437 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-EE-40 | 100 | 40 | M16 | 2 | 16 | 3 | A40 | 1310 | 10500 | 8 | 600 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-EE-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 16 | 3 | A55 | 1925 | 15400 | 8 | 600 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-40-M16-EE-70 | 100 | 40 | M16 | 2 | 16 | 3 | A70 | 2900 | 29000 | 10 | 600 | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-EE-40 | 100 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A40 | 530 | 7320 | 13.75 | 777 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-EE-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A55 | 950 | 13080 | 13.75 | 777 | 5,330 | 5,863 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-55-M16-EE-70 | 100 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A70 | 1760 | 24260 | 13.75 | 777 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-EE-40 | 100 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A40 | 415 | 7790 | 18.75 | 1013 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-EE-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A55 | 515 | 9640 | 18.75 | 1013 | 6,380 | 7,018 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-100-75-M16-EE-70 | 100 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A70 | 1190 | 22350 | 18.75 | 1013 | 8,300 | 9,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-EE-40 | 125 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A40 | 1320 | 18200 | 13.75 | 1130 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-EE-55 | 125 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A55 | 1400 | 19260 | 13.75 | 1130 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-55-M16-EE-70 | 125 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | A70 | 3185 | 25000 | 7.85 | 1130 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-EE-40 | 125 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A40 | 710 | 13300 | 18.75 | 1543 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-EE-55 | 125 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A55 | 1035 | 19440 | 18.75 | 1543 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
FGBA-125-75-M16-EE-70 | 125 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | A70 | 1270 | 23750 | 18.75 | 1543 | 17,100 | 18,810 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
FGBA-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度:80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 | 硬度ショア A±5 |
---|---|
FGBA-EE-40 | 40 |
FGBA-EE-55 | 55 |
FGBA-EE-70 | 70 |
性能値訂正のご案内
ゴムバンパ(防振ゴム)の性能値に関して、より実際の使用条件に近い設定にした試験装置で再試験した結果、性能値に変更がありましたので、下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2022/20220518_3/
をご確認ください。