• ロックピン

PRBLS-10-20

ボールロックピン - リテーナタイプ

Ball Lock Pin with Ball Retainer

正しい使い方 ここがポイント!


PRBLS-10-20の形状図

PRBLSボールロックピン - リテーナタイプ

単位 : mm

品番 L L1 d d1 d2 D H 許容保持荷重*1*2
(N)
二面せん断荷重*1*3
(kN)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PRBLS-10-20 20 8.7 10 12 23 34 28.5 30 62 37 4,620 5,082 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
*2: 許容保持荷重は、ロックピンの抜き差しに必要な荷重です。
*3: 二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PRBLSボールロックピン - リテーナタイプ


PRBLS-10-20の材質・仕上げ

PRBLS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
ピン SUS303相当
ボール SUS420J2相当
スプリング SUS631相当

PRBLS-10-20の特長

  • 抜き差しのみで使用できるロックピン。
  • スピーディにワークの位置決め・固定ができます。

適用ロックピン用チェーン・キーリング

ロックピン品番 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 適用ロックピン用キーリング品番
PBC PBC PBCS PBCS PRC PRC PSRC PSRC PKRS-NI PKRS-NI
PRBLS-6 PBC-*-14 PBCS-*-14 PRC-*-14 PSRC-*-14 PKRS-14-NI-*
PRBLS-8
PRBLS-10
PRBLS-12

ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。


関連商品

ロックピンの紛失防止用に各種ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコードがあります。
PBCPBCSPBCPBCS
PRCPRC
PSRCPSRC

PRBLSボールロックピン - リテーナタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ロックピンを他の条件で探す

ピン部材質を選ぶ

ピン径を選ぶ

ピン長さを選ぶ

PRBLS-10にはこのような商品があります

PRBLSにはこのような商品があります