寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-20-30 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 136 |
| PDPL-20-35 | 7,970 | 8,767 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 147 |
| PDPL-20-40 | 8,070 | 8,877 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 159 |
| PDPL-20-45 | 8,210 | 9,031 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 170 |
| PDPL-20-50 | 8,460 | 9,306 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 181 |
| PDPL-20-60 | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 203 |
| PDPL-20-70 | 8,840 | 9,724 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 226 |
| PDPL-20-80 | 8,920 | 9,812 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 248 |
| PDPL-20-90 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 270 |
| PDPL-20-100 | 9,330 | 10,263 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 293 |
| PDPL-20-110 | 9,440 | 10,384 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 315 |
| PDPL-20-120 | 9,670 | 10,637 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 338 |
| PDPL-20-130 | 9,740 | 10,714 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 360 |
| PDPL-20-140 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 382 |
| PDPL-20-150 | 9,950 | 10,945 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 39.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 394 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPL-8 | |||||
| PDPL-10 | |||||
| PDPL-12 | |||||
| PDPL-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。







