• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)

Leveling Adjuster with Stud Cover

FUMS-D3-W

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D3-Wレベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき(接着)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-60-M16-110-D3-W 60 M16 2 110 2.5 4.5 12 20 45 45 29 24 16000 288 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-135-D3-W 60 M16 2 135 2.5 4.5 12 20 45 45 29 24 16000 325 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-160-D3-W 60 M16 2 160 2.5 4.5 12 20 45 45 29 24 16000 366 10,800 11,880 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-185-D3-W 60 M16 2 185 2.5 4.5 12 20 45 45 29 24 16000 406 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-110-D3-W 80 M16 2 110 3 5 12 20 45 45 29 24 20000 368 10,900 11,990 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-135-D3-W 80 M16 2 135 3 5 12 20 45 45 29 24 20000 405 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-160-D3-W 80 M16 2 160 3 5 12 20 45 45 29 24 20000 446 11,500 12,650 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-185-D3-W 80 M16 2 185 3 5 12 20 45 45 29 24 20000 486 11,700 12,870 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-134-D3-W 80 M20 2.5 134 3 5 16 24 56 56 37 30 20000 585 13,700 15,070 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-159-D3-W 80 M20 2.5 159 3 5 16 24 56 56 37 30 20000 648 13,900 15,290 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-184-D3-W 80 M20 2.5 184 3 5 16 24 56 56 37 30 20000 711 14,200 15,620 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-234-D3-W 80 M20 2.5 234 3 5 16 24 56 56 37 30 20000 840 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-159-D3-W 80 M24 3 159 3 5 20 30 67 67 42 35 22000 889 17,300 19,030 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-209-D3-W 80 M24 3 209 3 5 20 30 67 67 42 35 22000 1067 18,400 20,240 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-259-D3-W 80 M24 3 259 3 5 20 30 67 67 42 35 22000 1246 19,100 21,010 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUMS-D3-W
ねじ SUS303
パッド SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼
スタッドカバー SUS303
ラバーディスク NBR(黒)
硬度ショアA70±5

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります