• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster with Stud Cover

FUMS-D1-W

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FUMS-D1-Wレベリングアジャスタ(おねじ) - スタッドカバーつき - ラバーディスクつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
60
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
M20
M24

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L H1 h sw1 sw3 L2 L3 L4 D1 静的許容荷重*1 (N) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FUMS-60-M16-110-D1-W 60 M16 2 110 2.5 2 12 20 45 45 29 24 16000 292 9,680 10,648 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-135-D1-W 60 M16 2 135 2.5 2 12 20 45 45 29 24 16000 329 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-160-D1-W 60 M16 2 160 2.5 2 12 20 45 45 29 24 16000 370 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-60-M16-185-D1-W 60 M16 2 185 2.5 2 12 20 45 45 29 24 16000 410 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-110-D1-W 80 M16 2 110 3 2 12 20 45 45 29 24 20000 358 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-135-D1-W 80 M16 2 135 3 2 12 20 45 45 29 24 20000 395 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-160-D1-W 80 M16 2 160 3 2 12 20 45 45 29 24 20000 436 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M16-185-D1-W 80 M16 2 185 3 2 12 20 45 45 29 24 20000 476 10,600 11,660 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-134-D1-W 80 M20 2.5 134 3 2 16 24 56 56 37 30 20000 575 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-159-D1-W 80 M20 2.5 159 3 2 16 24 56 56 37 30 20000 638 12,900 14,190 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-184-D1-W 80 M20 2.5 184 3 2 16 24 56 56 37 30 20000 701 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M20-234-D1-W 80 M20 2.5 234 3 2 16 24 56 56 37 30 20000 825 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-159-D1-W 80 M24 3 159 3 2 20 30 67 67 42 35 22000 876 16,500 18,150 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-209-D1-W 80 M24 3 209 3 2 20 30 67 67 42 35 22000 1054 17,500 19,250 CAD カート 実働15日目出荷
FUMS-80-M24-259-D1-W 80 M24 3 259 3 2 20 30 67 67 42 35 22000 1233 18,200 20,020 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 静的許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FUMS-D1-W
ねじ SUS303
パッド SUS304
六角穴付き皿ボルト ステンレス鋼
スタッドカバー SUS303
ラバーディスク TPE(黒)
硬度ショアA80(参考)

特長

  • 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
  • ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
  • 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。
  • スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
  • パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
  • ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。
  • ラバーディスクは取りはずし可能です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります