• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

FPM-80-M20-GH

レベリングアジャスタ - 重荷重タイプ - ラバーディスクつき

Leveling Adjuster - Heavy Load Type

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFHMS-D1-V(FHMS-D1-V)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FPM-G 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
80
M(並目)
ねじの呼び
すべて
M20

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm H H1 d C sw1 sw2 L1 静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FPM-80-M20-98-GH 80 M20 2.5 98 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 423 3,620 3,982 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-138-GH 80 M20 2.5 138 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 531 3,940 4,334 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-158-GH 80 M20 2.5 158 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 586 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
FPM-80-M20-198-GH 80 M20 2.5 198 44 17.5 8.5 54 24 30 16 18000 694 4,310 4,741 CAD カート 在庫品

*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

FPM-G/FPM-GH
ねじ スティール
三価クロメート処理
パッド ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナット スティール
三価クロメート処理
ラバーディスク NBR(つや消し黒)
硬度ショアA70

特長

  • 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
  • ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 滑り止め用のラバーディスクつき。
  • 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
  • パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
  • ねじ径はM8からM24までを標準化。
  • より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-GHをご使用ください。
  • パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
  • 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
商品記号 荷重タイプ
FPM-G 重荷重タイプ
FPM-GH 極重荷重タイプ

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

FPM-Gにはこのような商品があります

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります