寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM-60-M8-43-G | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 89 |
| FPM-60-M8-68-G | 2,170 | 2,387 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 96 |
| FPM-60-M10-43-G | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 95 |
| FPM-60-M10-68-G | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 117 |
| FPM-60-M10-98-G | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 143 |
| FPM-60-M12-43-G | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 108 |
| FPM-60-M12-68-G | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 137 |
| FPM-60-M12-98-G | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 172 |
| FPM-60-M14-68-G | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 157 |
| FPM-60-M14-98-G | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 186 |
| FPM-60-M14-148-G | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 22 | 11 | 14000 | 234 |
| FPM-60-M16-68-G | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 175 |
| FPM-60-M16-108-G | 2,710 | 2,981 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 245 |
| FPM-60-M16-148-G | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 314 |
| FPM-60-M16-168-G | 3,020 | 3,322 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 349 |
| FPM-80-M8-43-G | 2,380 | 2,618 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 127 |
| FPM-80-M8-68-G | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 212 |
| FPM-80-M10-43-G | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 |
| FPM-80-M10-68-G | 2,300 | 2,530 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 160 |
| FPM-80-M10-98-G | 2,570 | 2,827 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 192 |
| FPM-80-M12-43-G | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 146 |
| FPM-80-M12-68-G | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 189 |
| FPM-80-M12-98-G | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 221 |
| FPM-80-M14-68-G | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 184 |
| FPM-80-M14-98-G | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 227 |
| FPM-80-M14-148-G | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 22 | 11 | 16000 | 276 |
| FPM-80-M16-68-G | 2,610 | 2,871 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 213 |
| FPM-80-M16-108-G | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 287 |
| FPM-80-M16-148-G | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 361 |
| FPM-80-M16-168-G | 3,240 | 3,564 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 398 |
| FPM-60-M16-58-GH | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 238 |
| FPM-60-M16-98-GH | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 307 |
| FPM-60-M16-138-GH | 3,460 | 3,806 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 376 |
| FPM-60-M16-158-GH | 3,590 | 3,949 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 410 |
| FPM-60-M20-98-GH | 3,390 | 3,729 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 385 |
| FPM-60-M20-138-GH | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 489 |
| FPM-60-M20-158-GH | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 541 |
| FPM-60-M20-198-GH | 4,070 | 4,477 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 645 |
| FPM-60-M24-98-GH | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 458 |
| FPM-60-M24-138-GH | 5,350 | 5,885 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 643 |
| FPM-60-M24-158-GH | 4,050 | 4,455 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 698 |
| FPM-60-M24-198-GH | 4,360 | 4,796 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 858 |
| FPM-80-M16-58-GH | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 276 |
| FPM-80-M16-98-GH | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 349 |
| FPM-80-M16-138-GH | 3,680 | 4,048 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 422 |
| FPM-80-M16-158-GH | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 459 |
| FPM-80-M20-98-GH | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 423 |
| FPM-80-M20-138-GH | 3,940 | 4,334 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 531 |
| FPM-80-M20-158-GH | 4,090 | 4,499 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 586 |
| FPM-80-M20-198-GH | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 694 |
| FPM-80-M24-98-GH | 3,870 | 4,257 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 496 |
| FPM-80-M24-138-GH | 5,590 | 6,149 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 558 |
| FPM-80-M24-158-GH | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 743 |
| FPM-80-M24-198-GH | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 907 |
| FPM-100-M16-58-GH | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 322 |
| FPM-100-M16-98-GH | 4,160 | 4,576 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 407 |
| FPM-100-M16-138-GH | 4,310 | 4,741 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 492 |
| FPM-100-M16-158-GH | 4,440 | 4,884 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 534 |
| FPM-100-M20-98-GH | 4,290 | 4,719 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 469 |
| FPM-100-M20-138-GH | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 589 |
| FPM-100-M20-158-GH | 4,690 | 5,159 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 649 |
| FPM-100-M20-198-GH | 4,910 | 5,401 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 769 |
| FPM-100-M24-98-GH | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 542 |
| FPM-100-M24-138-GH | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 561 |
| FPM-100-M24-158-GH | 4,880 | 5,368 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 806 |
| FPM-100-M24-198-GH | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 982 |
| FPM-125-M16-58-GH | 5,680 | 6,248 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 493 |
| FPM-125-M16-98-GH | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 591 |
| FPM-125-M16-138-GH | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 690 |
| FPM-125-M16-158-GH | 6,130 | 6,743 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 739 |
| FPM-125-M20-98-GH | 6,100 | 6,710 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 640 |
| FPM-125-M20-138-GH | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 774 |
| FPM-125-M20-158-GH | 6,400 | 7,040 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 840 |
| FPM-125-M20-198-GH | 6,630 | 7,293 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 974 |
| FPM-125-M24-98-GH | 6,360 | 6,996 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 713 |
| FPM-125-M24-138-GH | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 895 |
| FPM-125-M24-158-GH | 6,590 | 7,249 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1002 |
| FPM-125-M24-198-GH | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1194 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPM-G/FPM-GH | |
|---|---|
| ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | スティール 三価クロメート処理 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはスティール製。耐久性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPM-GHをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPM-G | 重荷重タイプ |
| FPM-GH | 極重荷重タイプ |