寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | H1 | d | C | sw1 | sw2 | L1 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPMS-60-M8-43-G | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 89 |
| FPMS-60-M8-68-G | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 96 |
| FPMS-60-M10-43-G | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 95 |
| FPMS-60-M10-68-G | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 117 |
| FPMS-60-M10-98-G | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 17 | 8 | 14000 | 143 |
| FPMS-60-M12-43-G | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 108 |
| FPMS-60-M12-68-G | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 137 |
| FPMS-60-M12-98-G | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 19 | 10 | 14000 | 172 |
| FPMS-60-M14-68-G | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 157 |
| FPMS-60-M14-98-G | 4,930 | 5,423 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 98 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 186 |
| FPMS-60-M14-148-G | 6,120 | 6,732 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M14 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 14 | 21 | 12.8 | 14000 | 234 |
| FPMS-60-M16-68-G | 3,710 | 4,081 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 68 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 175 |
| FPMS-60-M16-108-G | 4,260 | 4,686 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 108 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 245 |
| FPMS-60-M16-148-G | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 148 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 314 |
| FPMS-60-M16-168-G | 5,020 | 5,522 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 168 | 34 | 24 | - | - | 16 | 24 | 13 | 14000 | 349 |
| FPMS-80-M8-43-G | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M8 | 1.25 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 127 |
| FPMS-80-M8-68-G | 3,990 | 4,389 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M8 | 1.25 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 13 | 6.5 | 14000 | 212 |
| FPMS-80-M10-43-G | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 133 |
| FPMS-80-M10-68-G | 3,580 | 3,938 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 160 |
| FPMS-80-M10-98-G | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M10 | 1.5 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 17 | 8 | 16000 | 192 |
| FPMS-80-M12-43-G | 3,290 | 3,619 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 43 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 146 |
| FPMS-80-M12-68-G | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 189 |
| FPMS-80-M12-98-G | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M12 | 1.75 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 19 | 10 | 16000 | 221 |
| FPMS-80-M14-68-G | 4,760 | 5,236 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 184 |
| FPMS-80-M14-98-G | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 98 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 227 |
| FPMS-80-M14-148-G | 6,370 | 7,007 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M14 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 14 | 21 | 12.8 | 16000 | 276 |
| FPMS-80-M16-68-G | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 68 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 213 |
| FPMS-80-M16-108-G | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 108 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 287 |
| FPMS-80-M16-148-G | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 148 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 361 |
| FPMS-80-M16-168-G | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 168 | 34 | 17.5 | 8.5 | 54 | 16 | 24 | 13 | 16000 | 398 |
| FPMS-60-M16-58-GH | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 58 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 238 |
| FPMS-60-M16-98-GH | 6,660 | 7,326 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 307 |
| FPMS-60-M16-138-GH | 7,340 | 8,074 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 376 |
| FPMS-60-M16-158-GH | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M16 | 2 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 24 | 13 | 18000 | 410 |
| FPMS-60-M20-98-GH | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 385 |
| FPMS-60-M20-138-GH | 7,510 | 8,261 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 489 |
| FPMS-60-M20-158-GH | 8,120 | 8,932 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 541 |
| FPMS-60-M20-198-GH | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 30 | 16 | 18000 | 645 |
| FPMS-60-M24-98-GH | 7,910 | 8,701 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 98 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 458 |
| FPMS-60-M24-138-GH | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 60 | M24 | 3 | 138 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 643 |
| FPMS-60-M24-158-GH | 8,910 | 9,801 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 158 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 698 |
| FPMS-60-M24-198-GH | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 | 60 | M24 | 3 | 198 | 44 | 24 | - | - | 24 | 36 | 19 | 18000 | 858 |
| FPMS-80-M16-58-GH | 6,270 | 6,897 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 58 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 276 |
| FPMS-80-M16-98-GH | 6,890 | 7,579 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 349 |
| FPMS-80-M16-138-GH | 7,570 | 8,327 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 422 |
| FPMS-80-M16-158-GH | 7,880 | 8,668 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M16 | 2 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 24 | 13 | 18000 | 459 |
| FPMS-80-M20-98-GH | 7,170 | 7,887 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 423 |
| FPMS-80-M20-138-GH | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 531 |
| FPMS-80-M20-158-GH | 8,350 | 9,185 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 586 |
| FPMS-80-M20-198-GH | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M20 | 2.5 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 30 | 16 | 18000 | 694 |
| FPMS-80-M24-98-GH | 8,110 | 8,921 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 98 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 496 |
| FPMS-80-M24-138-GH | 12,000 | 13,200 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 80 | M24 | 3 | 138 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 558 |
| FPMS-80-M24-158-GH | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 158 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 743 |
| FPMS-80-M24-198-GH | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 | 80 | M24 | 3 | 198 | 44 | 17.5 | 8.5 | 54 | 24 | 36 | 19 | 18000 | 907 |
| FPMS-100-M16-58-GH | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 58 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 322 |
| FPMS-100-M16-98-GH | 7,500 | 8,250 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 407 |
| FPMS-100-M16-138-GH | 8,170 | 8,987 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 492 |
| FPMS-100-M16-158-GH | 8,480 | 9,328 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M16 | 2 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 24 | 13 | 25000 | 534 |
| FPMS-100-M20-98-GH | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 469 |
| FPMS-100-M20-138-GH | 8,320 | 9,152 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 589 |
| FPMS-100-M20-158-GH | 8,950 | 9,845 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 649 |
| FPMS-100-M20-198-GH | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M20 | 2.5 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 30 | 16 | 25000 | 769 |
| FPMS-100-M24-98-GH | 8,780 | 9,658 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 98 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 542 |
| FPMS-100-M24-138-GH | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 100 | M24 | 3 | 138 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 561 |
| FPMS-100-M24-158-GH | 9,770 | 10,747 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 158 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 806 |
| FPMS-100-M24-198-GH | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 在庫品 | 100 | M24 | 3 | 198 | 51 | 20.5 | 12.5 | 70 | 24 | 36 | 19 | 25000 | 982 |
| FPMS-125-M16-58-GH | 8,980 | 9,878 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 58 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 493 |
| FPMS-125-M16-98-GH | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 591 |
| FPMS-125-M16-138-GH | 9,930 | 10,923 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 690 |
| FPMS-125-M16-158-GH | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M16 | 2 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 24 | 13 | 28000 | 739 |
| FPMS-125-M20-98-GH | 9,500 | 10,450 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 640 |
| FPMS-125-M20-138-GH | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 774 |
| FPMS-125-M20-158-GH | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 840 |
| FPMS-125-M20-198-GH | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M20 | 2.5 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 30 | 16 | 28000 | 974 |
| FPMS-125-M24-98-GH | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 98 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 713 |
| FPMS-125-M24-138-GH | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 125 | M24 | 3 | 138 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 895 |
| FPMS-125-M24-158-GH | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 158 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1002 |
| FPMS-125-M24-198-GH | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 在庫品 | 125 | M24 | 3 | 198 | 66 | 29 | 12.5 | 95 | 24 | 36 | 19 | 28000 | 1194 |
*1: 表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FPMS-G/FPMS-GH | |
|---|---|
| ねじ | SUS303 |
| パッド | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ロックナット | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(つや消し黒) 硬度ショアA70 |
特長
- 重荷重タイプのレベリングアジャスタ。
- ねじはステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 滑り止め用のラバーディスクつき。
- 搬送ラインなどのレべリングに最適です。
- パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- ねじ径はM8からM24までを標準化。
- より荷重が大きな用途には、極重荷重タイプFPMS-GHをご使用ください。
- パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
- 商品記号により、荷重タイプが選択できます。
| 商品記号 | 荷重タイプ |
|---|---|
| FPMS-G | 重荷重タイプ |
| FPMS-GH | 極重荷重タイプ |