単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | D | d | d1 | H | H1 | B | a | t | 許容荷重(N) | 適用レンチ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEM-M18-1-7 | M18 | 1 | M6 | 1 | 10.1 | 17 | 7 | 12.6 | 26.8 | 14.9 | 5 | 2 | 3 | 10000 | FLEM-18-W | 36 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | 在庫品 |
FLEM-M18-1-7の材質・仕上げ
| FLEM | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト 強度区分 |
SUS304相当 A2-70 |
| ワッシャ | SUS304相当 |
| 球面座金 | スティール |
FLEM-M18-1-7の特長
- 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
- テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
- 付属の球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
- 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください
使用上の注意
摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。
取りつけ
水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。単位 : mm
| 品番 | X min. | Y max. |
|---|---|---|
| FLEM-M12-1-4.5 | 8 | 8 |
| FLEM-M18-1-7 | 12 | 13 |
| FLEM-M24-1.5-9 | 16 | 16 |
| FLEM-M30-1.5-13 | 20 | 17 |
| FLEM-M36-1.5-18 | 24 | 19 |

レベリングエレメントの原理
使用例
テーブルなどを水平調整する場合
①FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。







