• アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器

レべリングエレメント

Levelling Element

FLEM

形状図

FLEMレべリングエレメント寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm D d d1 H H1 B a t 許容荷重(N) 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FLEM-M12-1-4.5 M12 1 M4 0.7 10.9 12 4.5 9.1 19.1 9.1 3 2 3 4400 FLEM-12-W 10 4,090 4,499 CAD カート 在庫品
FLEM-M18-1-7 M18 1 M6 1 10.1 17 7 12.6 26.8 14.9 5 2 3 10000 FLEM-18-W 36 4,660 5,126 CAD カート 在庫品
FLEM-M24-1.5-9 M24 1.5 M8 1.25 11.3 24 9 19.6 31.1 18.7 6 4 6 27000 FLEM-24-W 68 6,080 6,688 CAD カート 在庫品
FLEM-M30-1.5-13 M30 1.5 M12 1.75 20.4 30 13 25.6 32.6 19.6 10 4 6 40000 FLEM-30-W 124 7,240 7,964 CAD カート 実働15日目出荷
FLEM-M36-1.5-18 M36 1.5 M16 2 15.8 36 18 31.6 45.7 24.2 14 4 6 70000 FLEM-36-W 228 8,960 9,856 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FLEM
本体 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト
強度区分
SUS304相当
A2-70
ワッシャ SUS304相当
球面座金 スティール

特長

  • 機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
  • テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
  • 付属の球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
  • 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください

使用上の注意

摺動面の摩耗を防止するため、定期的に潤滑剤を塗布してください。

FLEMレべリングエレメント


取りつけ

水平調整するテーブルの厚さ(X)および、取りつけ面とテーブルのすきま(Y)は、下表の値を参考にしてください。

単位 : mm

品番 X min. Y max.
FLEM-M12-1-4.5 8 8
FLEM-M18-1-7 12 13
FLEM-M24-1.5-9 16 16
FLEM-M30-1.5-13 20 17
FLEM-M36-1.5-18 24 19

FLEMレべリングエレメント


レベリングエレメントの原理


使用例

テーブルなどを水平調整する場合

FLEMFLEMSの六角穴付きボルトをゆるめた状態で、専用レンチFLEM-Wで本体を回転させて、テーブルの高さを調整してください。3か所に配置した、FLEMFLEMSを調整することで、テーブルの水平調整ができます。付属の球面座金により、テーブルの傾きは±1°まで許容できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント

②テーブルの水平調整後、六角穴付きボルトを締めつければ、水平を維持した状態で、FLEMFLEMSの本体が固定されるのと同時にテーブルが固定できます。

FLEM/FLEMS/FLEM-Wレべリングエレメント


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器を他の条件で探す

アジャスタ(レベリングアジャスタ・レベルアジャスター)・水平器にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります