• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KAH-R/アルミハンドノブ

Aliminum Hand Knob

形状図

KAH-Rアルミハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

C
すべて
8
10
12
16
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D C Lc min. H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KAH-40-R8 40 8 15 25 12.5 14 28 - 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
KAH-50-R10 50 10 18 32.5 16 18.5 53 - 3,080 3,388 CAD カート 在庫品
KAH-60-R12 60 12 22 40 20 20.5 92 ○ 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
KAH-70-R16 70 16 28 46 23 25.5 150 ○ 4,890 5,379 CAD カート 在庫品
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
KAH-R
本体 アルミニウム合金
研磨

特長

  • 軽量なアルミニウム合金製のノブ。
  • 表面は研磨仕上げ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります