• ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミ

KAH-M/アルミハンドノブ

Aliminum Hand Knob

形状図

KAH-Mアルミハンドノブ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
M12
M16
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 D M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf min. H s d 質量
(g)
SEMI規格準拠 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
KAH-40-M6 40 M6 1 15 25 12.5 14 32 - 3,250 3,575 CAD カート 実働15日目出荷
KAH-40-M8 40 M8 1.25 15 25 12.5 14 28 - 2,390 2,629 CAD カート 在庫品
KAH-50-M8 50 M8 1.25 18 32.5 16 18.5 64 - 3,720 4,092 CAD カート 実働15日目出荷
KAH-50-M10 50 M10 1.5 18 32.5 16 18.5 53 - 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
KAH-60-M10 60 M10 1.5 22 40 20 20.5 100 ○ 4,430 4,873 CAD カート 実働15日目出荷
KAH-60-M12 60 M12 1.75 22 40 20 20.5 92 ○ 3,690 4,059 CAD カート 在庫品
KAH-70-M12 70 M12 1.75 28 46 23 25.5 153 ○ 5,880 6,468 CAD カート 実働15日目出荷
KAH-70-M16 70 M16 2 28 46 23 25.5 150 ○ 4,890 5,379 CAD カート 在庫品
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
KAH-M
本体 アルミニウム合金
研磨

特長

  • 軽量なアルミニウム合金製のノブ。
  • 表面は研磨仕上げ。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミを他の条件で探す

種類を選ぶ

カラーを選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじ長さ(Lm)を選ぶ

ノブ(ノブボルト・ノブナット)・ツマミにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります