• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - 薄板用 - レストポジションタイプ

Indexing Plunger for Thin-Walled Equipment, with Rest Position

PPY

形状図

PPYインデックスプランジャ - 薄板用 - レストポジションタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。
*2: ピンが固定用ナットに収納する寸法です。これ以下の場合、ピンが固定用ナットより飛び出ます。

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
7.5

単位 : mm

品番 D D1 L L1 L2 sw sw1 B s X min. X max. 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPY-6-A 25 19.5 42.5 8.5 10 17 14 6 6 1 3 10/24 40 400 2620 4,530 4,983 CAD カート 在庫品
PPY-8-A 31 22 50 10 12 19 16 8 7.5 1 5 13/23 62 500 4660 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
PPY-6H-A 25 19.5 44.5 10.5 10 17 14 6 6 3 5 10/24 42 400 2620 4,530 4,983 CAD カート 在庫品
PPY-8H-A 31 22 52 12 12 19 16 8 7.5 3 5 13/23 64 500 4660 4,920 5,412 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PPY
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
固定用ナット SUM22L
三価クロメート処理
ピン SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301

特長

  • 薄いプレートに取りつけができるインデックスプランジャ。
  • 電子機器・通信機器のケース・カバーの位置決め・固定に最適です。
  • 固定用ナットが取りはずせます。プレートを固定用ナットではさみ込むようにして取りつけます。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。

使用例

PPYインデックスプランジャ - 薄板用 - レストポジションタイプ


強度

品番 品番 許容引張荷重(N)
PPY-6-A PPY-6H-A 400
PPY-8-A PPY-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります