寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | I | L | L1 | L2 | sw | R | B | E | F | G | s | t | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFHXS-4-5 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 | 21 | 8 | 27.5 | 2 | 5 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 23 | 1160 |
| PFHXS-4-10 | 3,700 | 4,070 | CAD | カート | 在庫品 | 21 | 8 | 32.5 | 2 | 10 | 10 | 4.3 | 4 | 25 | 35 | 15 | 5 | 2 | 4/12 | 23 | 1160 |
| PFHXS-5-6 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 40 | 1820 |
| PFHXS-5-12 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 5 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 41 | 1820 |
| PFHXS-6-6 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 10 | 34 | 2.5 | 6 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 40 | 2620 |
| PFHXS-6-12 | 4,100 | 4,510 | CAD | カート | 在庫品 | 25 | 10 | 40 | 2.5 | 12 | 12 | 4.3 | 6 | 30 | 40 | 18 | 6 | 2 | 6/16 | 42 | 2620 |
| PFHXS-8-10 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 在庫品 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 100 | 4660 |
| PFHXS-8-20 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | 在庫品 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 8 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 105 | 4660 |
| PFHXS-10-10 | 5,830 | 6,413 | CAD | カート | 在庫品 | 33 | 14 | 47.5 | 2.5 | 10 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 103 | 7280 |
| PFHXS-10-20 | 5,910 | 6,501 | CAD | カート | 在庫品 | 33 | 14 | 57.5 | 2.5 | 20 | 16.8 | 5.3 | 10 | 38 | 50 | 23 | 10 | 3 | 11/35 | 109 | 7280 |
材質・仕上げ
| PFHXS | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| 本体・フランジ | SUS304 |
| ピン | SUS303 |
| スプリング | SUS301 |
特長
- フランジつきのインデックスプランジャ。
- 金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- ピン径φ4-φ10のワイドバリエーション。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。