• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Rest Position

PLYS

形状図

PLYSインデックスプランジャ - レストポジションタイプ寸法図

*1: ピンの公差を変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
M24
B
すべて
4
5
6
8
10
12
16
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15
20
ノブカラー
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブカラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLYS-4-4-A - M8 1 16 11.5 39 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 12 1160 PXCS-8-10-** BK 2,590 2,849 CAD カート 在庫品
PLYS-4-6-A - M8 1 16 11.5 41 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 13 1160 PXCS-8-10-** BK 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
PLYS-5-5-A - M10 1 19 13.8 45 18 6 - 12 - 5 5 5/15 21 1820 PXCS-10-12-** BK 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
PLYS-5-8-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 22 1820 PXCS-10-12-** BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
PLYS-6-6-A - M12 1.5 23 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 35 2620 PXCS-12-14-** BK 2,670 2,937 CAD カート 在庫品
PLYS-6-9-A - M12 1.5 23 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 36 2620 PXCS-12-14-** BK 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
PLYS-8-8-A - M16 1.5 28 19.6 66 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 71 4660 PXCS-16-17-** BK 3,460 3,806 CAD カート 在庫品
PLYS-8-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 73 4660 PXCS-16-17-** BK 3,770 4,147 CAD カート 在庫品
PLYS-10-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 74 7280 PXCS-16-17-** BK 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
PLYS-12-15-A - M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 135 10400 PXCS-20-22-** BK 7,110 7,821 CAD カート 在庫品
PLYS-16-20-A - M24 2 33 31.2 98.5 38 12 - 27 - 16 20 13/54 220 18600 - BK 13,800 15,180 CAD カート 在庫品
PLYS-4-4-AK M8 1 16 11.5 39 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 17 1160 PXCS-8-10-** BK 2,700 2,970 CAD カート 在庫品
PLYS-4-6-AK M8 1 16 11.5 41 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 18 1160 PXCS-8-10-** BK 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
PLYS-5-5-AK M10 1 19 13.8 45 18 6 5 12 17 5 5 5/15 28 1820 PXCS-10-12-** BK 2,420 2,662 CAD カート 在庫品
PLYS-5-8-AK M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 29 1820 PXCS-10-12-** BK 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
PLYS-6-6-AK M12 1.5 23 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 45 2620 PXCS-12-14-** BK 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
PLYS-6-9-AK M12 1.5 23 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 46 2620 PXCS-12-14-** BK 3,130 3,443 CAD カート 在庫品
PLYS-8-8-AK M16 1.5 28 19.6 66 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 91 4660 PXCS-16-17-** BK 3,810 4,191 CAD カート 在庫品
PLYS-8-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 93 4660 PXCS-16-17-** BK 4,110 4,521 CAD カート 在庫品
PLYS-10-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 94 7280 PXCS-16-17-** BK 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
PLYS-12-15-AK M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 170 10400 PXCS-20-22-** BK 7,840 8,624 CAD カート 在庫品
PLYS-16-20-AK M24 2 33 31.2 98.5 38 12 12 27 36 16 20 13/54 283 18600 - BK 15,000 16,500 CAD カート 在庫品
PLYS-4-4-A-RD - M8 1 16 11.5 39 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 12 1160 PXCS-8-10-** RD 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-4-6-A-RD - M8 1 16 11.5 41 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 13 1160 PXCS-8-10-** RD 3,150 3,465 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-5-5-A-RD - M10 1 19 13.8 45 18 6 - 12 - 5 5 5/15 21 1820 PXCS-10-12-** RD 3,580 3,938 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-5-8-A-RD - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 22 1820 PXCS-10-12-** RD 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-6-6-A-RD - M12 1.5 23 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 35 2620 PXCS-12-14-** RD 4,240 4,664 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-6-9-A-RD - M12 1.5 23 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 36 2620 PXCS-12-14-** RD 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-8-8-A-RD - M16 1.5 28 19.6 66 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 71 4660 PXCS-16-17-** RD 5,340 5,874 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-8-12-A-RD - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 73 4660 PXCS-16-17-** RD 5,680 6,248 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-10-12-A-RD - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 74 7280 PXCS-16-17-** RD 6,030 6,633 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-12-15-A-RD - M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 135 10400 PXCS-20-22-** RD 8,660 9,526 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-16-20-A-RD - M24 2 33 31.2 98.5 38 12 - 27 - 16 20 13/54 220 18600 - RD 16,000 17,600 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-4-4-AK-RD M8 1 16 11.5 39 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 17 1160 PXCS-8-10-** RD 3,220 3,542 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-4-6-AK-RD M8 1 16 11.5 41 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 18 1160 PXCS-8-10-** RD 3,250 3,575 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-5-5-AK-RD M10 1 19 13.8 45 18 6 5 12 17 5 5 5/15 28 1820 PXCS-10-12-** RD 3,700 4,070 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-5-8-AK-RD M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 29 1820 PXCS-10-12-** RD 3,910 4,301 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-6-6-AK-RD M12 1.5 23 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 45 2620 PXCS-12-14-** RD 4,450 4,895 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-6-9-AK-RD M12 1.5 23 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 46 2620 PXCS-12-14-** RD 4,660 5,126 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-8-8-AK-RD M16 1.5 28 19.6 66 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 91 4660 PXCS-16-17-** RD 5,660 6,226 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-8-12-AK-RD M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 93 4660 PXCS-16-17-** RD 6,000 6,600 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-10-12-AK-RD M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 94 7280 PXCS-16-17-** RD 6,350 6,985 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-12-15-AK-RD M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 170 10400 PXCS-20-22-** RD 9,320 10,252 CAD カート 実働15日目出荷
PLYS-16-20-AK-RD M24 2 33 31.2 98.5 38 12 12 27 36 16 20 13/54 283 18600 - RD 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PLYS-A PLYS-AK PLYS-A-RD PLYS-AK-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUS303 SUS303 SUS303 SUS303
ピン SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
SUS303
ニッケルメッキ
スプリング SUS301 SUS301 SUS301 SUS301
ロックナット - SUS303 - SUS303

特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXSと同じです。PLXS
  • ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • PLYS-A-RD PLYS-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 ロックナット ノブの色
PLYS-A なし*1 つや消し黒
PLYS-AK あり つや消し黒
PLYS-A-RD なし*1 つや消しレッド
PLYS-AK-RD あり つや消しレッド

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLYSインデックスプランジャ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります