• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Rest Position

PLY

形状図

PLYインデックスプランジャ - レストポジションタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ロックナットの
有無
すべて
-
M(細目)
ねじの呼び
すべて
M8
M10
M12
M16
M20
M24
B
すべて
4
5
6
8
10
12
16
s
すべて
4
6
5
8
9
12
15
20
ノブカラー
すべて
BK
RD

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D D1 L L1 L2 Lb sw sw1 B s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
適用カラー ノブカラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PLY-4-4-A - M8 1 16 11.5 39 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 12 1120 PXCS-8-10-** BK 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PLY-4-6-A - M8 1 16 11.5 41 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 13 1120 PXCS-8-10-** BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
PLY-5-5-A - M10 1 19 13.8 45 18 6 - 12 - 5 5 5/15 21 1750 PXCS-10-12-** BK 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
PLY-5-8-A - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 22 1750 PXCS-10-12-** BK 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
PLY-6-6-A - M12 1.5 23 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 35 2530 PXCS-12-14-** BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
PLY-6-9-A - M12 1.5 23 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 36 2530 PXCS-12-14-** BK 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
PLY-8-8-A - M16 1.5 28 19.6 66 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 71 4500 PXCS-16-17-** BK 2,040 2,244 CAD カート 在庫品
PLY-8-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 73 4500 PXCS-16-17-** BK 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
PLY-10-12-A - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 74 7030 PXCS-16-17-** BK 2,570 2,827 CAD カート 在庫品
PLY-12-15-A - M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 135 10100 PXCS-20-22-** BK 3,480 3,828 CAD カート 在庫品
PLY-16-20-A - M24 2 33 31.2 98.5 38 12 - 27 - 16 20 13/54 220 18000 - BK 7,250 7,975 CAD カート 在庫品
PLY-4-4-AK M8 1 16 11.5 39 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 17 1120 PXCS-8-10-** BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
PLY-4-6-AK M8 1 16 11.5 41 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 18 1120 PXCS-8-10-** BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PLY-5-5-AK M10 1 19 13.8 45 18 6 5 12 17 5 5 5/15 28 1750 PXCS-10-12-** BK 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
PLY-5-8-AK M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 29 1750 PXCS-10-12-** BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
PLY-6-6-AK M12 1.5 23 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 45 2530 PXCS-12-14-** BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
PLY-6-9-AK M12 1.5 23 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 46 2530 PXCS-12-14-** BK 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
PLY-8-8-AK M16 1.5 28 19.6 66 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 91 4500 PXCS-16-17-** BK 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
PLY-8-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 93 4500 PXCS-16-17-** BK 2,330 2,563 CAD カート 在庫品
PLY-10-12-AK M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 94 7030 PXCS-16-17-** BK 2,710 2,981 CAD カート 在庫品
PLY-12-15-AK M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 170 10100 PXCS-20-22-** BK 3,740 4,114 CAD カート 在庫品
PLY-16-20-AK M24 2 33 31.2 98.5 38 12 12 27 36 16 20 13/54 283 18000 - BK 7,850 8,635 CAD カート 在庫品
PLY-4-4-A-RD - M8 1 16 11.5 39 16 5 - 10 - 4 4 4.5/12 12 1120 PXCS-8-10-** RD 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-4-6-A-RD - M8 1 16 11.5 41 16 5 - 10 - 4 6 4/12.5 13 1120 PXCS-8-10-** RD 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-5-5-A-RD - M10 1 19 13.8 45 18 6 - 12 - 5 5 5/15 21 1750 PXCS-10-12-** RD 2,290 2,519 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-5-8-A-RD - M10 1 19 13.8 48 18 6 - 12 - 5 8 5/18 22 1750 PXCS-10-12-** RD 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-6-6-A-RD - M12 1.5 23 16.2 54 22 6 - 14 - 6 6 6.5/19 35 2530 PXCS-12-14-** RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
PLY-6-9-A-RD - M12 1.5 23 16.2 57 22 6 - 14 - 6 9 6/25 36 2530 PXCS-12-14-** RD 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-8-8-A-RD - M16 1.5 28 19.6 66 26 8 - 17 - 8 8 8.5/26 71 4500 PXCS-16-17-** RD 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
PLY-8-12-A-RD - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 8 12 8.5/28 73 4500 PXCS-16-17-** RD 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-10-12-A-RD - M16 1.5 28 19.6 70 26 8 - 17 - 10 12 9.5/38 74 7030 PXCS-16-17-** RD 3,480 3,828 CAD カート 在庫品
PLY-12-15-A-RD - M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 - 22 - 12 15 11.5/40 135 10100 PXCS-20-22-** RD 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-16-20-A-RD - M24 2 33 31.2 98.5 38 12 - 27 - 16 20 13/54 220 18000 - RD 8,570 9,427 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-4-4-AK-RD M8 1 16 11.5 39 16 5 4 10 13 4 4 4.5/12 17 1120 PXCS-8-10-** RD 2,190 2,409 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-4-6-AK-RD M8 1 16 11.5 41 16 5 4 10 13 4 6 4/12.5 18 1120 PXCS-8-10-** RD 2,230 2,453 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-5-5-AK-RD M10 1 19 13.8 45 18 6 5 12 17 5 5 5/15 28 1750 PXCS-10-12-** RD 2,370 2,607 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-5-8-AK-RD M10 1 19 13.8 48 18 6 5 12 17 5 8 5/18 29 1750 PXCS-10-12-** RD 2,490 2,739 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-6-6-AK-RD M12 1.5 23 16.2 54 22 6 6 14 18 6 6 6.5/19 45 2530 PXCS-12-14-** RD 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-6-9-AK-RD M12 1.5 23 16.2 57 22 6 6 14 18 6 9 6/25 46 2530 PXCS-12-14-** RD 2,770 3,047 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-8-8-AK-RD M16 1.5 28 19.6 66 26 8 8 17 24 8 8 8.5/26 91 4500 PXCS-16-17-** RD 3,100 3,410 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-8-12-AK-RD M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 8 12 8.5/28 93 4500 PXCS-16-17-** RD 3,260 3,586 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-10-12-AK-RD M16 1.5 28 19.6 70 26 8 8 17 24 10 12 9.5/38 94 7030 PXCS-16-17-** RD 3,610 3,971 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-12-15-AK-RD M20 1.5 33 25.4 86.5 33 10 10 22 30 12 15 11.5/40 170 10100 PXCS-20-22-** RD 4,780 5,258 CAD カート 実働15日目出荷
PLY-16-20-AK-RD M24 2 33 31.2 98.5 38 12 12 27 36 16 20 13/54 283 18000 - RD 9,170 10,087 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PLY-A PLY-AK PLY-A-RD PLY-AK-RD
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消しレッド) ナイロン6(つや消しレッド)
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピン S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC) S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SUS301 SUS301 SUS301 SUS301
ロックナット - S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
- S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 各ピン径について2種類のストロークを標準化
    (ピン径:φ10・φ12・φ16を除く)。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。
  • ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。PLX
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • PLY-A-RD PLY-AK-RDはノブが赤色です。ノブの誘目性が高まり操作箇所や作業手順の明確化に利用できます。
  • 商品記号により、ロックナットの有無・ノブの色が選択できます。
商品記号 ロックナット ノブの色
PLY-A なし*1 つや消し黒
PLY-AK あり つや消し黒
PLY-A-RD なし*1 つや消しレッド
PLY-AK-RD あり つや消しレッド

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。
PXCS

PLYインデックスプランジャ - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります