• インデックスプランジャ

PEYS-8-7.5-CK-NI

インデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ

Indexing Plunger with Chamfered Pin & Rest Position

PEYS-8-7.5-CK-NIの形状図

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ寸法図

単位 : mm

品番 ロックナットの
有無
B1 s B B2 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ D L L1 L2 L3 sw sw1 sw2 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
適用カラー 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PEYS-8-7.5-CK-NI ○ 8 7.5 10 4 M16 1.5 28 69 24 13.5 1.2 22 24 2 15/31 150 PXCS-16-19-** 15,600 17,160 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

PEYS-8-7.5-CK-NIの材質・仕上げ

PEYS
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUS303相当
ピン SUS431相当
硬化処理
スプリング SUS301相当
グラブスクリュー SUS304相当
六角ナット SUS304相当

ロックナットの有無は品番によって異なります。


PEYS-8-7.5-CK-NIの特長

  • ピン先端の片方に面取りがある、ロック機構つきインデックスプランジャ。
  • 通常はピンが本体から突出しています。
  • ワークを面取り側に押し当てると、面取り部をスライドしながらピンが押し込まれ、溝や段差に沿ってスムーズに移動します。ラッチ側にワーク端面が当たると、位置決め・固定されます。
  • グラブスクリューを緩めることで、ピンの面取り方向を任意の角度に調整できます。
  • 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 ロックナット
PEYS-C なし*1
PEYS-CK あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。⇒ゆるみ止めサービス

  • ピンの面取り方向は本体のマーキングにより確認できます。

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ

  • ピンはノブを引くことで、本体に収納されます。
    さらにノブを90°回転させると、ピンを収納した状態でロックができます。
    ロック解除時には、ノブを引き、逆方向に90°回転させると、内蔵スプリングの力でピンは元の位置に戻ります。

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ


ピンの面取り方向の調整

面取り面の位置は任意の角度に調整可能です。
調整手順:
1. 六角レンチ*1でグラブスクリューを緩めます。
2. ノブを回して面取りを希望の向きに回転させます。
3. 六角レンチでグラブスクリューを締めます。(締めつけトルク:0.7N・m)

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ

*1: 六角レンチは付属していません。


使用例

インデックスプランジャ用カラーPXCSなどと組み合わせて。

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ


関連商品

取りつけ部に対して本体のねじが長い場合、ねじ込み長さの調整にインデックスプランジャ用カラーPXCSをご使用ください。PXCS

PEYSインデックスプランジャ - 面取りピンつき - レストポジションタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

PEYSにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります