• インデックスプランジャ

フランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき

Indexing Plunger with Flange & Rest Position

PFY

形状図

PFYフランジつきインデックスプランジャ - ロック機構つき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

B
すべて
6
8
s
すべて
6
8

単位 : mm

品番 D I L L1 L2 C R B E F G s t 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
許容引張荷重(N) ピンのせん断荷重
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PFY-6-A 25 10 37 2.5 - 8.3 4.3 6 30 40 18 6 4.5 8.5/22 37 400 2530 2,300 2,530 CAD カート 在庫品
PFY-8-A 31 12 44 2.5 - 10.4 5.3 8 34 46 20 8 5.5 15.5/28 60 500 4500 2,780 3,058 CAD カート 在庫品
PFY-6H-A 25 10 45 2.5 14 8.3 4.3 6 30 40 18 6 4.5 8.5/22 39 400 2530 2,380 2,618 CAD カート 在庫品
PFY-8H-A 31 12 54 2.5 18 10.4 5.3 8 34 46 20 8 5.5 15.5/28 64 500 4500 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
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
材質・仕上げ

PFY
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 亜鉛ダイカスト
三価クロメート処理
ピン スティール
硬化処理
スプリング SUS301相当

特長

  • 皿ボルト・リベットなどで取りつけるフランジタイプのインデックスプランジャ。ロック機構つき。
  • ロングピンタイプPFY-H-Aは厚いパネル・フレームなどの取りつけに最適です。
  • ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引っ込めた状態にロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
  • ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPFXと同じです。PFX
  • ピンは硬化処理済み。耐摩耗性にすぐれています。

強度

品番 許容引張荷重(N)
PFY-6-A 400
PFY-8-A 500
PFY-6H-A 400
PFY-8H-A 500

ノブが抜け落ちる恐れがありますので、ノブの引張荷重は上表の値を超えないようにしてください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

並目/細目を選ぶ

ロック機構を選ぶ

ロックナットを選ぶ

ストローク(s)を選ぶ

ピン部外径(B)を選ぶ

インデックスプランジャにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります