• クロスクランパ・シャフトクランパ

フリークロスクランパ - ボルトタイプ

Twistable Two-Way Clamp Mounting

FGCFA-A

正しい使い方 ここがポイント!

動画はFGCFA-BFGCFA-B)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

FGCFA-Aフリークロスクランパ - ボルトタイプ

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1
すべて
8
10
12
14
15
16
18
20

単位 : mm

品番 D D1 M(並目) W F F1 P 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGCFA-28-8-A-BK 28 8 M6 33 14 5 13 52 3,800 4,180 CAD カート 在庫品
FGCFA-32-10-A-BK 32 10 M8 45 20 5 15 96 4,340 4,774 CAD カート 在庫品
FGCFA-36-12-A-BK 36 12 M8 47 21 5 17 118 4,850 5,335 CAD カート 在庫品
FGCFA-46-14-A-BK 46 14 M8 57 25.5 6 20 373 6,420 7,062 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-46-15-A-BK 46 15 M10 57 25.5 6 21 393 6,900 7,590 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-46-16-A-BK 46 16 M10 57 25.5 6 22 225 6,280 6,908 CAD カート 在庫品
FGCFA-56-18-A-BK 56 18 M10 63 28.5 6 24 549 8,740 9,614 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-56-20-A-BK 56 20 M10 65 28.5 8 28 630 8,790 9,669 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-28-8-A-MT 28 8 M6 33 14 5 13 52 2,490 2,739 CAD カート 在庫品
FGCFA-32-10-A-MT 32 10 M8 45 20 5 15 95 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
FGCFA-36-12-A-MT 36 12 M8 47 21 5 17 118 3,260 3,586 CAD カート 在庫品
FGCFA-46-14-A-MT 46 14 M8 57 25.5 6 20 373 4,660 5,126 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-46-15-A-MT 46 15 M10 57 25.5 6 21 393 5,000 5,500 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-46-16-A-MT 46 16 M10 57 25.5 6 22 221 4,310 4,741 CAD カート 在庫品
FGCFA-56-18-A-MT 56 18 M10 63 28.5 6 24 549 6,140 6,754 CAD カート 実働10日目出荷
FGCFA-56-20-A-MT 56 20 M10 65 28.5 8 28 630 6,200 6,820 CAD カート 実働10日目出荷
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
FGCFA-A-BK FGCFA-A-MT
本体 アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金
バレル研磨
六角穴付きボルト SUS304相当 SUS304相当
スプリング ばね鋼線 ばね鋼線
ロックナット SUS304相当 SUS304相当

特長

  • 2本のシャフトを任意の角度で連結するクランパ。
  • 六角穴付きボルトを締めつけることで、2本のシャフトの角度と位置を同時に固定できます。
  • 角穴をスライドさせてシャフトをクランプする方式のため、公差の大きなシャフトにも使用でき、シャフトの挿入も容易です。
  • 本体とスプリングの間に発生する摩擦が角穴の位置を保持するため、六角穴付きボルトをゆるめた状態でも、シャフト間の角度の仮決めができます。
  • 搬送ラインの側面ガイドやセンサの固定に適しています。
  • 本体の表面処理は2種類。品番の末尾記号により、選択できます。
    FGCFA-A-BK----静電塗装(つや消し黒)
    FGCFA-A-MT----バレル研磨

使用例

センサの固定に。

FGCFA-Aフリークロスクランパ - ボルトタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります