寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | 形状 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS02-K-KHC-P2-PNP | - | - | 見積り | 非在庫品 | バラ線タイプ | 60 |
| MFS02-S-KHC-P2-PNP | - | - | 見積り | 非在庫品 | コネクタタイプ(M8) | 24 |
仕様
| MFS | ||
|---|---|---|
| ケーブル取り出し方向 | ストレート | |
| 配線方式 | 直流4線式 | |
| 出力方式 | PNP、NO出力 | |
| 動作電圧 | DC12V~30V | |
| 定格動作電圧 | DC24V | |
| 内部電圧降下 | 2.2V以下 | |
| 消費電流 | 15mA以下 | |
| 負荷電流 | 100mA以下 | |
| ケーブル部外被 | 材質 | PUR |
| 外径 | 2.5mm | |
| ケーブル部導体 | 線数 | 4 |
| 断面積 | 0.08mm2 | |
| ケーブル部最小曲げ半径 | 固定使用時 | 7.5mm |
| くり返し使用時 | 12.5mm | |
| 使用温度 | -20℃~+75℃ | |
| IP保護等級 | IP67 | |
| 規格 | CEマーキング | |
特長
- リニアクランパ・ズィーRBPSLKPSLBPS( RBPSLKPSLBPS )と組み合わせて使用するマグネットセンサ。RBPSLKPSLBPSのクランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で表示します。
- 1つのマグネットセンサでクランプ・アンクランプ状態の両方を検出できます。
- ケーブルベヤ*1対応の可動ケーブルを使用しています。
-
全商品に取りつけ用のねじと六角レンチが付属しています。
*1: ケーブルベヤは、株式会社椿本チエインの商標です。
入出力回路

MFSの設定方法
-
RBPS
LKPS
LBPSのセンサスロットの奥までMFSを挿入し、取りつけねじを同梱の六角レンチで固定してください。
(最大締めつけトルク:0.1Nm) - RBPS LKPS LBPSをシャフトに取りつけ、LED1(出力1)に設定したい状態(クランプまたはアンクランプ*1)にしてください。
- 調整ボタンをLED1が点滅するまで押し続けてください。LED1が点滅した後に、調整ボタンを離すとLED1の設定は完了です。
- RBPS LKPS LBPSをLED2(出力2)に設定したい状態(クランプまたはアンクランプ*1)にしてください。
- 調整ボタンを1度押すとLED2の設定は完了です。
- クランプ・アンクランプ動作を行い、各LEDが正しく点灯することを確認し、設定は完了です。LEDが正しく点灯しない場合は、再度設定をやり直してください。

*1: RBPSLKPSLBPSのクランプ・アンクランプの動作は、取りつけ手順(⇒取りつけ手順) をご確認ください。