ディスクカップリング

NBKのディスクカップリングは、薄い金属製ばね(ディスク)のたわみを利用して偏心・偏角を許容します。
バックラッシュゼロでねじり剛性が高いため、高速・高精度な位置決めが求められるサーボモータ駆動に最適です。
シングルディスクとダブルディスクがあり、ダブルディスクはより大きな偏心や偏角を許容し、幅広い用途で高精度な動力伝達を実現します。

NBKからのおすすめ:XH


課題解決事例をみる
昇降軸の速度制御を安定させたい【高剛性・高精度】
瞬時最大トルク350%へ対応したい【小型・軽量化】
ワークの加工精度を維持し、装置の振動を抑えたい【生産性向上】

写真 フレキシブルカップリング-高剛性制振タイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング - ディスクタイプ フレキシブルカップリング - ディスクタイプ - クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ
品名 フレキシブルカップリング-高剛性制振タイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング - ディスクタイプ フレキシブルカップリング - ディスクタイプ - クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ
品番 XGHW-C XHW-AC XHW-C XHW-C-L XHS-C XBW-C XBWS-C XBS-C XBSS-C
特長 振動吸収
高ゲイン対応
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
価格(税別) 7,420円~ 7,470円~ 4,550円~ 5,240円~ 3,760円~ 5,450円~ 9,460円~ 4,640円~ 8,490円~
サイズ スタンダード スタンダード スタンダード ロング ショート スタンダード スタンダード ショート ショート
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス
軸締結方法 クランピング 1/10テーパ軸対応アダプタ クランピング クランピング クランピング クランピング クランピング クランピング クランピング
外径 φ19 ~ φ39 φ34 ~ φ79 φ10 ~ φ98 φ19 ~ φ39 φ15 ~ φ98 φ15 ~ φ104 φ15 ~ φ56 φ15 ~ φ104 φ15 ~ φ56
トルク 1.5N・m ~ 12N・m 6.3N・m ~ 100N・m 0.25N・m ~ 280N・m 1.5N・m ~ 12N・m 0.6N・m ~ 280N・m 0.6N・m ~ 200N・m 0.42N・m ~ 14N・m 0.6N・m ~ 200N・m 0.42N・m ~ 14N・m
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 XGHW-27C XGHW-36C XGHW-41C XGHW-49C XHW-34AC XHW-39AC XHW-44AC XHW-56AC XHW-64AC XHW-79AC XHW-10 XHW-15C XHW-19C XHW-25C XHW-27C XHW-34C XHW-39C XHW-44C XHW-56C XHW-64C XHW-79C XHW-98C XHW-19C-L XHW-25C-L XHW-27C-L XHW-34C-L XHW-39C-L XHS-15C XHS-19C XHS-25C XHS-27C XHS-34C XHS-39C XHS-44C XHS-56C XHS-64C XHS-79C XHS-98C XBW-104C8 XBW-15C2 XBW-19C2 XBW-25C2 XBW-27C2 XBW-34C3 XBW-39C2 XBW-44C2 XBW-56C3 XBW-68C5 XBW-82C5 XBW-94C7 XBWS-15C2A XBWS-19C2A XBWS-25C2A XBWS-27C2A XBWS-34C3A XBWS-39C2A XBWS-44C2A XBWS-56C3A XBS-104C8 XBS-15C2 XBS-19C2 XBS-25C2 XBS-27C2 XBS-34C3 XBS-39C2 XBS-44C2 XBS-56C3 XBS-68C5 XBS-82C5 XBS-94C7 XBSS-15C2A XBSS-19C2A XBSS-25C2A XBSS-27C2A XBSS-34C3A XBSS-39C2A XBSS-44C2A XBSS-56C3A
写真 フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ
品名 フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ
品番 MDW MDS MHW MHS
特長 高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
低慣性
バックラッシュ0(ゼロ)
低慣性
バックラッシュ0(ゼロ)
価格(税別) 5,350円~ 4,800円~ 8,530円~ 7,190円~
サイズ スタンダード ショート スタンダード ショート
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング クランピング クランピング クランピング
外径 φ19 ~ φ63 φ19 ~ φ63 φ32 ~ φ63 φ32 ~ φ63
トルク 0.7N・m ~ 12.5N・m 0.7N・m ~ 12.5N・m 2N・m ~ 10N・m 2N・m ~ 10N・m
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 MDW-19C MDW-25C MDW-32C MDW-40C MDW-50C MDW-63C MDS-19C MDS-25C MDS-32C MDS-40C MDS-50C MDS-63C MHW-32C MHW-40C MHW-50C MHW-63C MHS-32C MHS-40C MHS-50C MHS-63C

ディスクカップリングの関連商品

写真 フォトセンサ用フランジ モータブラケット - L型
品名 フォトセンサ用フランジ モータブラケット - L型
品番 MPF SMBL
特長 フォトセンサ用フランジ モータフランジサイズ
□38・□40・□60
価格(税別) 1,750円~ 8,800円~
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 MPF-32 MPF-40 MPF-50 SMBL-38-20-M3-RY SMBL-38-22-M3-RY SMBL-38-23-M3-RY SMBL-38-25-M3-RY SMBL-40-20-M4-RY SMBL-40-22-M4-RY SMBL-40-23-M4-RY SMBL-40-25-M4-RY SMBL-60-30-M4-RY SMBL-60-30-M5-RY

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)

ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

Q.キーは使用できますか。

MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。