• 特殊ねじ
  • 真空

SVPS-M3

十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

Vented Cross Recessed Pan Head Machine Screws

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVPS十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d max. 十字穴の番号 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVPS-M3-4 M3 0.5 4 5.5 2 1.2 2 10 0.45 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-5 M3 0.5 5 5.5 2 1.2 2 10 0.49 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-6 M3 0.5 6 5.5 2 1.2 2 10 0.53 2,390 2,629 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.2 2 10 0.61 2,510 2,761 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.2 2 10 0.69 2,670 2,937 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 1.2 2 10 0.77 2,930 3,223 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 1.2 2 10 0.94 3,100 3,410 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVPS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長


カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVPS十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VF

SVPS十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空を他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

SVPSにはこのような商品があります

真空にはこのような商品があります