寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | d | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVSHS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.5 | 3,950 | 4,345 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 1.8 | 3,910 | 4,301 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 2 | 4,130 | 4,543 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 2.3 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 2.8 | 4,660 | 5,126 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SVSHS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 10 | 3.3 | 5,050 | 5,555 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SVSHS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡特長
- ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
使用例
ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。






/11576_1.jpg?upd=20261001145233&awscf_publishdate=2026-11-17 19:35)