寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M1-2 | M1 | 0.25 | 2 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | 10 | 0.025 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1-3 | M1 | 0.25 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | 10 | 0.03 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1-4 | M1 | 0.25 | 4 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | 10 | 0.035 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1-5 | M1 | 0.25 | 5 | 2 | 1 | 0.9 | 0.02 | 10 | 0.039 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.4-2 | M1.4 | 0.3 | 2 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | 10 | 0.062 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.4-3 | M1.4 | 0.3 | 3 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | 10 | 0.07 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.4-4 | M1.4 | 0.3 | 4 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | 10 | 0.077 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.4-5 | M1.4 | 0.3 | 5 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | 10 | 0.085 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 10 | 0.09 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 10 | 0.11 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 10 | 0.12 | 580 | 638 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.16 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.18 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.2 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.22 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-8 | M2 | 0.4 | 8 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.26 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2-10 | M2 | 0.4 | 10 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.22 | 10 | 0.3 | 460 | 506 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.35 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.38 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.41 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.47 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-10 | M2.5 | 0.45 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.53 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNSS-M2.5-12 | M2.5 | 0.45 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2 | 0.46 | 10 | 0.59 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNSS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1-M2.5。精密機器用の微細ねじ。
使用例
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。


/13331_1.jpg?upd=20261002101853&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)