寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 最大締めつけ トルク (N・m) |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.09 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.1 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 5 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.11 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.12 | 890 | 979 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.16 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.18 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-5 | M2 | 0.4 | 5 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.2 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.22 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-3-MS | M2 | 0.4 | 3 | 3.3 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.16 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2-5-MS | M2 | 0.4 | 5 | 3.3 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.2 | 390 | 429 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.35 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.38 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.41 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.47 | 360 | 396 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
用途
機器・装置のコンパクト化小型精密機器
特長
- M1.6~M2.5。精密機器用の微細ねじ。
使用例
ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。



/13331_1.jpg?upd=20261002101853&awscf_publishdate=2026-10-27 9:31)