• account
  • 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

SNSS-M16

六角穴付きボルト

Socket Head Cap Screws

形状図

SNSS-J 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M16
L
すべて
40
45
50
60

単位 : mm

品番 価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
SNSS-M16-40 450 495 CAD カート - 在庫品M16 2 40 24 16 14 1 91
SNSS-M16-45 480 528 CAD カート - 実働5日目出荷M16 2 45 24 16 14 1 98
SNSS-M16-50 480 528 CAD カート - 在庫品M16 2 50 24 16 14 1 106
SNSS-M16-60 890 979 CAD カート - 在庫品M16 2 60 24 16 14 1 122
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-J
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

特長

  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
  • M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
  • M10・M12は脱落防止加工サービス対応可能です。
  • M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトのSSCがあります。SSC

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

SNSS-Jにはこのような商品があります

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

商品品番一覧